产品

在风能产品领域我们也在持续改进现有产品或创造新产品,例如:适合高柔性应用的ÖLFLEX® TORSION FRNC。

ÖLFLEX® TORSION FRNC是一款真正的全能型电缆——它耐低温,抗扭,耐油,并且拥有北美认证。特别适合需要高柔性的应用场合,例如:机舱内的安装,在旋转的机舱和静止的塔筒之间起过渡作用,连接发电机和控制柜或在遇到扭力时移动。


 有特殊性能的电缆


ÖLFLEX® TORSION FRNC电缆的主要特点:
• 每米可抗扭正负150度。
• 适用的温度范围为-40°C到+90°C。
• 无卤并高度耐燃(通过IEC 60332-3-24燃烧实验)。
• UL/CSA认证。
• 符合OIL RES II耐油测试。
• 适用电压等级U0/U 0.6/1 kV。

 

研发ÖLFLEX® TORSION FRNC时,我们特别注重安装的简便性。 由于使用了特殊的绝缘化合物,移除电缆绝缘或拨开单根导体就变得非常简单迅速。电缆的高柔性使其适用于较小的弯曲半径,同样可用于节省空间的安装条件。

整个系统的产品来自一家供应商


用于机舱和塔筒的产品:
 
• 无卤的控制及数据传输电缆。
• 无卤的电缆夹套。
• 符合UL/CSA认证的全部产品。
• 列有UL/CSA, MTW认证。
• WTTC (用于1000V开放式电缆敷设的风能发电用电线)和通过AWM认证的电缆。
• 柔软的矩形或圆形连接系统,包括模块系统。
• 适用于所有温度及应用的标识系统。
• 经测试的用于连接滑环和节距控制的电缆系统。
• 用于防闪电的圆形和扁平编织线。
 用于弯曲部分:
• 抗扭控制及数据传输电缆
(+/- 150°/米), 屏蔽型及标准型
• 抗扭以太网数据传输电缆
(+/- 180°/米)
• 抗扭并有UL及MIL认证的光缆
(+/- 110°/米)
• 抗扭动力电缆
(+/- 150°/米)