INDRAMAT® 伺服电缆

技术参数

                                   IKG 标准     IKS 标准 
       最小弯曲半径    
          固定安装                                6 x 电缆外径                 5 x 电缆外径
          移动应用                               10 x 电缆外径     10 x 电缆外径
          温度范围    
          固定安装                             -30°C 至 +60°C   -30°C 至 +80°C
          移动应用                             -50°C 至 +80°C   -30°C 至 +90°C
          额定电压                  600/1000V (17/5000供应导体)           300V 
          测试电压    
          动力电缆                                    4000V  
          信号电缆                                     500V           500V
          技术认证                               UL-AWM 20234    UL-AWM 20236 

INDRAMAT IKG标准

物料编号 长度 (米) INDRAMAT类型 缆普电缆物料号 连接器1 连接器2
70345476 10  IKG4009-010 7072403 INS0681/C03 INS0459/K02
70345479 10 IKG4006-010 7072403 INS0681/C03 INS0682/C03
70345502 10 IKG4090-010 7072406 INS0481/C04 INS0459/K04
70345503 10 IKG4087-010 7072406 INS0481/C04 INS0623/K04
70345528 10 IKG4186-010 7072409 INS0381/C16 INS0623/K16
70345541 10 IKG4020-010 7072403 INS0542/K01 INS0459/K02

INDRAMAT IKS 标准

物料编号 长度(米) INDRAMAT类型 缆普电缆物料号 连接器1 连接器2
70335583 10 IKS4374-010 7072401 ISN0713/C01 INS0439/C01
70335584 10 IKS4376-010 7072401 INS0713/C01 INS0716/C01
70335595 10 IKS4103-010 7072401 INS0672/C01 INS0439/C01
70335636 10 IKS4001-010 7072414 INS0379/C01 INS0519/L01