缆普电缆助力新能源行业

缆普电缆,助力性能源行业

在非洲,太阳能发电拥有得天独厚的条件,但是受恶劣环境的影响和技术限制,一直以来非洲的太阳能利用率都很低。随着技术进步,全新先进设备的出现以及环保减排共识的形成,非洲将迎来了一场以太阳能为主的能源革命。缆普的高质量电缆和连接解决方案有助于承受极端条件,推动着非洲的能源革命迎着太阳一往直前。

战胜炽热的白天,为夜晚带来光明

在丰富的太阳能资源背后,隐藏着巨大的挑战。

夏季,45℃的高温笼罩了这片大陆。早上可以听到草原上回荡的狮吼声,午后太阳在头顶无情地燃烧,蛇、蝎子和蜱虫潜伏在各个角落蠢蠢欲动。沙尘暴更是这里的常客,恶劣的环境考验着电缆和工作人员来说都是一个巨大的考验。

230万米电缆,铺垫了非洲太阳能革命的道路


太阳能面板的倾角需要随太阳高度不断的调整。始终以最佳方式迎着太阳。使用的技术装置越多,越需要强大的电缆和连接解决方案。在此耗费了近 230 万米的缆普电缆,总共使用 36 种不同产品。

优秀产品代表:SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU由直径17mm 的防护软管由金属线圈组成,并且在受到外力和发生机械运动时仍然非常稳固,因此可以保护铺设在内部的太阳能电缆和电机电缆。 并且抗电磁干扰能力极强电,符合 EN 50289-1-6 标准, 屏蔽效果范围在30 MHz 时达到 80 dB。
优势

最佳 EMC 防护

高抗张力

耐高温

柔软

适用于高机械应力

应用范围

机械工程

汽车行业

输送技术

轨道交通/机车工程

有电磁干扰发生
的任何场合

更多缆普关于太阳能电缆产品

1SKINTOP® CLICK

安装方便快捷却又非常牢固,可以保护电缆不受震动和拉扯影响(符合 EN50262 标准),并且根据 IP 68 标准密封。
非常适用于南非太阳能园区内电缆的连接固定。

2SILVYN® FPAS

平行波纹软管,组合多样化配件提供最佳电缆保护。具有耐紫外线 、无卤素、抗油、耐腐蚀、耐高温(+120)、耐低温(-40),防火性能达到UL94 V2标准。诸多强悍的性能注定SILVYN® FPAS在环境恶劣的南非将大有作为。

最大限度的服务

其中大部分产品并非由缆普直接提供给施工现场,而是通过全球最大的电力电缆附件、接头和组件生产商之一——HellermannTyton 公司交付。从装配电缆,安装电缆,测试每一个箱子并交付,都是根据客户需求量身定制,客户只需要简单对接,产品便可正常工作。把问题留给自己解决,把方便和便捷带给客户。为每一位客户,尽自己所能提供最大限度的服务。

诚邀您参加

你知道吗——关于缆普的小故事

点亮了年轻人心中的光

缆普助力非洲太阳能发电照亮了那片土地上无边的黑夜,也通过一系列的公益活动点亮了当地年轻人心中的光,为当地教育和经济发展带来了希望。

在莫桑比克,这是拥有 4,500 人口的 Chitondo 镇还在过着没有电的生活。光明和教育往往意味着生命;

来自斯图加特的公益协会 solar learning 以太阳能的形式给非洲村庄(如 Chitondo)供电,并在年轻人完成法定在校时间后,为其提供太阳能技术领域的为期半年的现场培训。

缆普南非移动展示车

缆普南非移动展示车图

我们承诺,无论我们的客户身在何处,都能与我们的专家一起观看、接触和讨论缆普的40,000多种产品,于是缆普移动展示车应运而生。

整个缆普系列产品的样品均贴有清晰标签收藏在车内,可以轻易识别、最直观的了解每一件产品,通过接触和讨论能在短时间内得出最有效可行的解决方案。

并且缆普移动展示车可以在45分钟内全面展开,为客户呈现缆普的最真诚的一面。

快捷链接

在线阅读往期刊号

2020 年第 1 期
2020 年第 2 期

在线阅读电子刊

致匠心

2020 年第 3 期
2020 年第 4 期
2020 年第 5 期
2020 年第 6 期
2020 年第 7 期
2020 年第 8 期

查看更多

联系我们

缆普电缆(上海)有限公司
中国上海市中山西路1800号兆丰环球大厦23楼A座 (邮编)200235
info@lappgroup.com.cn
+86 21 64400833
+86 21 64400834(传真)