EPIC® 传感器接口 和 EPIC® 数据连接器

LAPP

EPIC®工业应用连接器

可靠地连接世界 - 秉承这一座右铭, 家族企业缆普电缆自1957 年创立以来一直在市场上成功营运。凭借公司创始人Oskar Lapp 的高瞻远瞩, 为公司奠定成功历史的基石。一切始于一个问题“没有连接器的电缆还能算是什么?”。他研发了第一个 EPIC® 连接器 , 作为 ÖLFLEX® 的完美补充 - 这是该公司成功故事的一个重要里程碑。

EPIC® 系列连接器包括矩形连接器、MH 模块、圆形连接器、太阳能连接器、传感器/执行器、总线、 工业以太网和光学数据传输。

EPIC® 系列

点击每个图标以了解更多信息

矩形连接器
圆形连接器
MH 模块化
太阳能连接器
AS-i
和其他数据连接器

EPIC® BUS
系统连接器

现场总线

  • 现场总线 D 分区连接器
    • 螺丝连接:大插针面积,用于柔性和实心导体
    • 快速连接:利用创新的绝缘置换插针完成快速连接; 可选 LED 测试
    • M12:连接现场总线 M12 组件
    • 全金属特殊应用:360 度屏蔽
    • 中继器:用于扩展网络
    • ATEX:用于 2 区的本质安全电路
    • FO(光纤):带有集成光纤电缆接口的现场总线中继器

CANopen / 设备网

  • CAN 总线连接器附带螺丝连接
    • 可以切换终端电阻(集成)
    • 额外输出 24VDC 为外部设备供电(仅限 90 度类型)
    • 传输速率高达 1Mbit/s
  • CAN 总线全金属连接器
    • 扩展电缆夹接范围,灵活性高
    • 易于安装,适用于恶劣环境
    • 适用于 EMC 关键应用程序

EPIC® DATA 数据连接器 -
您的以太网连接选择

  • EPIC® DATA M12D & M12X
    • M12D and M12X 编码圆形连接器
    • 小巧紧凑的设计
    • 坚固耐震
    • IP67 等级
  • EPIC® DATA RJ45
    • 可提供直线或多角度类型
    • 彩色编码导线管理器 (PROFINET, T568A, T568B)
    • 无需工具即可安装
  • EPIC® DATA RJ45
    • 电缆耦合器,用于直接连接 2 根电缆

HITRONIC®
光纤连接器

  • 玻璃光纤(GOF)连接器
    • 连接器类型 LC, SC, ST 和 FC
    • LC 和 SC 连接器套件有绿色(单模式), 蓝色(单模式 PC)和灰色(多模式)
  • 聚合物光纤(POF)连接器
    • 广泛的连接器和适配器具备兼容组件
    • HFBR, F05, F-SMA, ST, SC 和 SC-RJ 系列采用压接钳技术
    • 易于现场组装
  • 聚合物包层光纤(PCF)连接器
    • 兼容 HITRONIC® PCF 电缆
    • 提供 HBFR4521, F-SMA, ST, SC和SC-RJ 压接类型

连接器配置器

设计和配置完整的连接器系统,
包括利用插芯、罩壳和插针构成数千种组合
以满足您的确切要求!

定制罩壳配置器

配置您自己的
个体化工业连接器罩壳,
具备锁定概念和电缆入口。

产品目录和图纸:

对于需要在您的产品组合中包含 EPIC® 连接器的设计人员/工程师, 只需注册即可无限次查阅我们的所有连接器模块, 3D和 2D CADs, 32 种流行格式的绘图, 如 AutoCAD 和 Solid Edge。

3D 模块

2D CAD

图纸