EPIC® 圆形连接器

LAPP

EPIC® 工业应用连接器

可靠地连接世界 - 秉承这一座右铭, 家族企业缆普电缆自1957年创立以来一直在市场上成功营运。凭借公司创始人Oskar Lapp的高瞻远瞩, 为公司奠定成功历史的基石。一切始于一个问题“没有连接器的电缆还能算是什么?”。他研发了第一个 EPIC® 连接器, 作为 ÖLFLEX® 的完美补充 - 这是该公司成功故事的一个重要里程碑。

EPIC® 系列连接器包括矩形连接器、MH 模块、圆形连接器、太阳能连接器、传感器/执行器、总线、工业以太网和光学数据传输。

EPIC® 系列

点击每个图标以了解更多信息

矩形连接器
圆形连接器
MH 模块化
太阳能连接器
AS-i
和其他数据连接器

EPIC® 圆形连接器 -
紧凑的动力控制和能量传输

  • 圆形连接有两种设计 - 带镀金插针的信号设计和高储备电源连接器
  • EPIC® SIGNAL 连接器有 M17, M23 和R3.0(M27)型号
  • 带有集成 EMC 屏蔽插针的金属罩壳可靠地防止电磁干扰。镀金信号插针适用于传输低电流和低电压
  • EPIC® POWER 连接器有 M12, M17, LS1(M23), LS1.5(M40)和 LS3(M58)型号
  • 集成 EMC 电缆夹套提供应力消除功能,并且完全密封。
  • 高品质的密封材料, 具备良好的化学保护

EPIC® POWERLOCK – 谨记它分为 5 个步骤

1

极点连接器

适用于 35mm2 至 300mm2 非屏蔽单芯电缆

2

压接/螺丝类型


双螺丝型插针
螺丝型插针 1000V/400A 50mm2 -120mm2


压接插针
压接插针 1000V/660A 35mm2 - 300mm2

3

连接器部件


1*接触源
e.g. pn 44420237


1*罩壳
e.g. pn 44420268


1*ST-M40 用于F6和D6
e.g. pn 53111250

4

罩壳类型


D6
电缆连接器


F6
电缆耦合器


A6
面板基座


A1
面板基座

5

协调颜色


PE - 绿


N - 蓝


L1 - 褐


L2 - 黑


L2 - 灰

查看我们整个 EPIC® 圆形连接器相关系列

连接器配置器

设计和配置完整的连接器系统,
包括利用插芯、罩壳和插针构成数千种组合
以满足您的确切要求!

定制罩壳配置器

配置您自己的
个体化工业连接器罩壳,
具备锁定概念和电缆入口。

产品目录和图纸:

对于需要在您的产品组合中包含 EPIC® 连接器的设计人员/工程师,
只需注册即可无限次查阅我们的所有连接器模块, 3D和 2D CADs,
32 种流行格式的绘图, 如 AutoCAD 和 Solid Edge。

3D 模块

2D CAD

图纸