缆普家装电缆

缆普家装电缆,家装行业卓越品质

随着家用电器的种类增多,对生活质量的提升,人们对电线电缆的需求也日益增加。电缆质量关系着整个家庭的用电安全,劣质电缆的使用易引发火灾、触电等安全事故,因此选择时切不可大意。

缆普臻选,启动安心再出发

例如中央空调的控制器、配电箱、外机、内机之间都需要使用电缆连接,不同的空调功率对应的线缆导体截面积也不同,从0.5mm²到 16mm² 都有应用

拓展:电缆科普小课堂


电缆的截面积

  • 截面积就电线内铜丝的横截面积,单位为平方毫米。家装电线一般是单芯线,根据导体结构的不同分单根实心导体硬线和多股绞合软线。 对于多股绞合软线,电线的平方数是所有铜丝的截面积之和。

  • 主要有三种规格:
    1.5㎜2 2.5㎜2 4㎜2

    另外还有 6 ㎜² 10 ㎜²

  • 但主要用于进户主干线,在家装中几乎不用或用量很少。导线截面越大,它所能通过的电流也越大。

按图索骥,你家的电缆应该是这样的~

家装电缆的型号代表什么?

在选择电缆的时候,除了考虑横截面积,还要考虑跟工作环境和安装相关硬度条件,“合适”是第一法则。电缆的硬度主要分BV、RV、BVR 三种型号,都是单芯线。

BV

采用硬结构导体,是家装布线中常用型号。

BVR

采用较软结构导体,多用于布线弯道较多的场合,利于穿管。

RV

采用超软结构导体,比 BVR 线更软。

截面图、硬度表

对于家庭装修,虽说 BV 线与 BVR 线都可以应用于家庭装修,但多数家庭都是选择多股线,即 BVR 线,这种线更具有节电等功能。电缆的软硬程度要结合用途和安装环境具体考虑,毕竟家庭装修不仅关系到生活体验,更是关系着人身安全。为不同的工作环境和用途选择硬度合适的电缆,有利于提高工作效率,延长电缆使用寿命,减少破损带来的安全隐患。

电缆市场竞争激烈,鱼龙混杂,一不留神可能会买到劣质电缆,虽然外观并没有明显区别,但是材料和品质的差距不仅影响居家体验,甚至潜藏着危险。

1 劣质铜芯,偷工减料

一些商家选用回收的杂铜做原料,或者电缆前后两头各几米是正常的,但是中间的铜芯变细,绝缘皮变厚,这样的电缆电阻高、易发热,不安全。

2 工艺低劣、粗糙

一些商家由于工艺不成熟,绝缘壁、护套厚度不均匀,编织屏蔽层密度低,这样的电缆不仅抗磁干扰性能低、安装效率低,还易破损存在安全隐患。

3 缺乏权威认证,性能不达标

常用家用电缆以符合欧盟 RoHS 环保指令、PVC 具有 CCC 认证为最高标准,未达标的电缆可能会使用中产生有害物质,侵害人体健康。

缆普“芯”,最安心

从用料的 100% 检验,到产品量身定做,缆普用优质的产品和最完善的方案为客户解决难题。让产品臻于完美,让客户称心如意,缆普初心从未改变。

可靠品质,连接世界

与普通国产电缆相比,缆普作为电缆行业国际品牌,采用精益的德国工艺制造而成,每个细节都体现着德国“工匠精神”的严谨。

  • 采用高纯度、足量电解铜,避免由导体发热造成塑料老化短路。
  • 内外保护套精密挤压,采用环保材质,有效防止漏电,安全环保。
  • 采用多股铜丝软线工艺,使电缆更加柔软,避免穿管时损伤电缆,便于安装,节省时间。

快捷链接

在线阅读往期刊号

2020 年第 1 期
2020 年第 2 期

在线阅读电子刊

致匠心

2020 年第 3 期
2020 年第 4 期
2020 年第 5 期
2020 年第 6 期

联系我们

缆普电缆(上海)有限公司
中国上海市中山西路1800号兆丰环球大厦23楼A座 (邮编)200235
info@lappgroup.com.cn
+86 21 64400833
+86 21 64400834(传真)