炎炎夏日,伴随着燥热和湿气,正是家用电器用电隐患的高发期。市场上充斥的普通电缆很难保障家用电器的安全问题,往往存在用电安全隐患。
decorationline for suitable life
缆普专注电缆行业 60 年,尤其是低烟无卤电缆 LSHF SC 90 以优异的性能在家装行业有着良好的口碑。
家装电缆的核心属性

阻燃

无卤

低烟
例如中央空调的控制器、配电箱、外机、内机之间都需要使用电缆连接,不同的空调功率对应的线缆导体截面积也不同,从0.5mm²到 16mm² 都有应用
缆普科普小课堂
阻燃性、无卤性、低烟密度性是什么?
电缆试样在规定的火源及通风条件下燃烧一段时间,撤去火源后,火焰仅在限定的范围内蔓延并且自行熄灭的特性,即具有阻止或延缓火焰发生或蔓延的能力。
阻燃性


单根绝缘电线或电缆的垂直火焰蔓延试验
无卤性
不含卤素,即元素周期表中的卤族元素,包括氟(F)、氯(Cl)、溴(Br)、碘(I)、砹(At) 5 种元素。常用的无卤材料包括聚烯烃、聚乙烯、聚氨酯、硅橡胶等。


低烟密度性

燃烧时产生的烟雾较少,即透光率(能见度)较高,利于被困人员在火场辨别方向逃生,也利于搜救人员查探现场展开救援工作。

LSHF SC 90
——卓越性能,为家装而生

电缆符合成束燃烧 B 类阻燃,火灾时延缓火势蔓延;
采用低烟无卤阻燃绝缘,火灾时产生的气体低毒,降低烟密度,疏通逃生通道,最大程度减少人员伤亡;
导体居中,绝缘壁厚均匀,易于剥线;
符合欧盟 RoHS 环保指令,安全可靠。
挑一根优秀的电缆,把安心带回家!
缆普助您家庭线路安全部署





缆普上海临港工厂 —— 一订即发,使命必达

作为一家具有家族企业文化的全球性企业,缆普电缆一直致力于以客户、创新和质量为中心,提供系统化工业连接解决方案。如今,缆普电缆已成为全球竞争力、质量保证和创新的代名词。
缆普电缆制造(上海)有限公司

快捷链接
在线阅读往期刊号
在线阅读电子刊
新年乐翻天,红包大作战
在线阅读电子刊
致匠心
在线阅读电子刊
机器人电缆,革命之旅(上)
在线阅读电子刊
机器人电缆,革命之旅(下)
在线阅读电子刊
专注汽车行业,缆普电缆直面制造挑战
在线阅读电子刊
助力电动汽车,连动未来出行
在线阅读电子刊
缆普家装电缆,家装行业卓越品质
查看更多
立即关注缆普集团
联系我们

中国上海市中山西路1800号兆丰环球大厦23楼A座 (邮编)200235


+86 21 64400834(传真)