作为国家的支柱产业,汽车制造业增长迅猛,而汽车制造过程中需要各种高品质柔性电缆和性能优良的电缆配件来保证生产线的稳定性。凭借丰富的汽车行业应用经验,缆普提供专业的连接解决方案。
缆普电缆助力汽车制造
专用的解决方案,助力更快将汽车推向市场
缆普系统解决方案是全球公认的高品质并且可靠的客户适用方案。即使是汽车生产商和供应商也从缆普在机械和设备安装工程方面 50多年的经验中获益。在很多情况下,简单的标准电缆无法胜任其工作环境。比如在极其狭小的工作区域或有外力不断的施加在电缆上。作为拥有40,000 种标准电缆产品及提供定制化解决方案的电缆供应商,缆普能够提供高效、安全且稳定的连接解决方案,包括制造各种弯曲半径和适用各种化学与物理环境的电缆及连接系统。
工厂的“生命线”
现代汽车的制造分为冲压、焊装、涂装和总装四大工艺。良好的生产设施必须采用坚固耐用的电缆,才能提供可靠、高效、安全的性能。





























































冲压车间
“白车身”下线入库,都离不开“裁”,“冲”,“传送”等设备的操作,所以必须有相关重型设备的动力和城际电网的动力布线。
缆普电缆适配冲压车间环境:









为了让每辆车看起来都更加完美,涂装车间各个工艺环节的控制都非常重要,这是个零容错环境。
但涂装车间的工作环境可以用恶劣来形容——空间狭窄、充满了油漆蒸汽……因为电缆不仅需要满足很窄的弯曲半径,同时还必须伴随着强扭转运动(超过360°/米)。
在运动过程中还必须保证喷涂的均匀性。缆普涂装机器人专用电缆,即使在苛刻条件下也需要具备高适用性,高效率和耐久性往复扭转运动。
“白车身”焊接质量直接影响整车的安全性和可靠性,在焊装车间存在大量的机器人、输送设备以及操作员的交互操作,因而对控制系统的灵活性提出了更高的要求。
缆普ÖLFLEX® 柔性电缆系列和 EPIC® 连接器产品,可以为这些技术提供能承受相关标准所要求的高机械应力的不同产品。


缆普集团所提供的解决方案是一种混合电缆,能量传输电缆与信号数据电缆由空气软管和保护导管结合为一根线缆。由于有屏蔽层连接接地线,所以所有干扰信号均流入大地而被彻底排除。合适的弯曲半径以及扭转角度使得缆普产品适用于汽车制造机器人的应用。二至三百万次的运动周期也符合产品要求。这是避免故障停机的唯一途径。






























快捷链接
在线阅读往期刊号
在线阅读电子刊
新年乐翻天,红包大作战
在线阅读电子刊
致匠心
在线阅读电子刊
机器人电缆,革命之旅(上)
在线阅读电子刊
机器人电缆,革命之旅(下)
立即关注缆普集团
联系我们

中国上海市中山西路1800号兆丰环球大厦23楼A座 (邮编)200235


+86 21 64400834(传真)