助力电动汽车,连动未来出行

助力电动汽车,连动未来出行

据研究显示,到2030年,欧洲三分之一的新注册汽车将是电动汽车。在2030年的北美,电动汽车的市场份额有望超过35%。而这个数字在中国将超过40%。

未来的出行世界

电动汽车的兴起涉及许多因素,包括全球激励措施、更严格的废气排放标准、充电站网络的扩展以及具有更大范围和更短充电时间的新型电池模型等,这些更不用说电池价格了。自 2010 年以来,电池价格已下跌了80%。这种发展给汽车行业带来了重大挑战。对于汽车零部件供应商而言,这意味着电动汽车零部件的市场规模将在未来十年内增长五倍。

缆普将自己定位为该领域主要汽车制造商的强大合作伙伴。Lapp Systems GmbH 是缆普集团的创新公司之一。它为客户提供一对一咨询,并开发量身定制的 e-Mobility 系统,该系统符合新电动模型的质量和设计,并与供应商的公司设计融合在一起。

缆普电动汽车历史发展

缆普电动汽车的介绍

缆普较早开发兼容的、可立即投入生产的完整充电系统的公司之一,该系统具有符合全新 VDE 标准的电缆和连接器。不仅提供充电解决方案,还能够满足混合动力和电动汽车设定的最新要求。行业知名的汽车制造商和供应商也已使用缆普的电缆和连接器进行锂离子电池的内部连接。

缆普是较早开发可兼容的、可量产的充电系统的公司之一。充电系统由电缆和连接器组成,符合新的 VDE 标准。
缆普充电电缆产品经过认证,可连接充电桩或挂壁式充电盒(Mode3),插头匹配家用和工业领域插座(Mode2),适用于大多数电动车。

在优先确保可靠性和安全性的同时,也兼顾了充电体验的人性化,可采用定制化 logo 和公司颜色,确保充电枪的设计能充分代表客户公司形象,与客户的产品融为一体。

产品优势

  • 符合人体工程学设计
  • 全新的双腔系统设计、灵活方便
  • 连接器系统保护等级可达 IP44
  • 多样的颜色组合充电插头

如何让驾驶乐趣与
充电体验相匹配?

驾驶的愉悦感,不足以确保电动汽车在未来一定能取得成功。简便的操作和日常使用中的人性化体验,才是成功的关键因素,这一点在充电过程中显得尤为重要,就像一辆普通汽车需要填充油箱一样。

Mode3充电电缆:用于公共充电桩及壁挂式充电盒

主要用于公共充电桩或家用充电桩,公共充电桩一般分为快充和慢充,前者使用直流电,后者使用交流电。

直流快充桩充电非常迅速,一般来说 1-2 小时就能将一辆电动汽车的电池从 0 充到 80% 。

慢充桩,其电压为 220V ,电流在 25A 左右,输出功率约 5.5kW 。为一辆电动汽车充满电所耗费的时间为 5-10 小时,比较适合夜间或是上班时充电。

电缆类型

直线型
水平螺旋型
垂直螺旋型

电源类型

充电枪类型

Mode3充电电缆:用于公共充电桩及壁挂式充电盒

主要适合家用或工业插座充电,即便携充电,只要能找到插座,就可以充电。但充电速度较慢(普通家用插座的电压为 220V ,电流为 10A ,理论上功率为 2.2kW,而在实际使用中,充电功率一般来说只有 1.5kW )

特性

类型

  • 可采用家用或工业插座充电(可提供特定国家的型号)
  • 在车辆一侧装有 TYPE 2 接头类型的控制箱
  • 定制化设计,包括各类电缆和枪体颜色

方便用户使用

  • 只需插入即可充电,操作简便
  • 通过电力电缆中的编码自动检测最大充电电流
  • 全自动充电过程,充满后自动断电

功率强大

最大功率可达 22 千瓦(带 CEE 充电枪和 32 A 电源线)

安全

  • 符合 IEC 标准 62752
  • 集成了各种电流传感器,安全性极高
  • 在电源插头和控制箱内的温度传感器可检测出不利的热量积聚。如果超过允许的温度范围,则会降低充电电流或中断充电过程
  • 防护等级 IP55(控制箱)
  • 防侧翻

快捷链接

在线阅读往期刊号

2020 年第 1 期
2020 年第 2 期

在线阅读电子刊

致匠心

2020 年第 3 期
2020 年第 4 期
2020 年第 5 期

联系我们

缆普电缆(上海)有限公司
中国上海市中山西路1800号兆丰环球大厦23楼A座 (邮编)200235
info@lappgroup.com.cn
+86 21 64400833
+86 21 64400834(传真)