食品饮料

LAPP

在苛刻的卫生条件下确保食品安全

基于食品和饮料工业领域中的敏感性, 对生产过程提出了独特、复杂和苛刻的要求。极其重要的是要确保生产中的机器和设备符合当今严格的卫生和清洁规定。

为您的机器选择合适的组件不仅可以减少操作上的麻烦和维护成本, 还可以防止机器停工, 这最终可能导致利润受损和消费者将面对潜在的健康问题。

缆普电缆为食品工业提供完整的产品组合, 包括专用电缆、连接器和标识配件。这些产品在一系列化学、热能和物理应力下经过严格的功能可靠性测试,并且经证明符合严格的国际标准和规范, 包括 EHEDG 指南、ECOLAB®测试和 FDA 批准的材料, 让您完全安心放心。

获取免费的白皮书

通过专为餐饮业设计的缆普电缆解决方案, 了解如何提高
生产线的效率和安全性

缆普电缆是您食品生产设备的理想合作伙伴

电缆连接的一站式解决方案

我们的产品系列按照卫生设计原则设计。利用我们强大的完整专业布线解决方案组合,满足您的安装需求。

对于行业挑战的敏锐意识

电缆和连接器在维持无菌生产设备方面扮演着至关重要的角色。我们在该领域的成熟专业知识可以帮助您找到合适的生产设置,以优化您的设备的质量、效率和终极安全性。

高端电缆技术

我们通过产品设计达到简化清洁过程,从而尽量减少停机时间。我们的产品都是自有工厂生产并在实验室进行测试,符合最严格的工业标准。

您值得信赖的好帮手

每项食品生产设备都有其独特的挑战和复杂性。我们的应用顾问能够提供有关连接技术各方面的专业咨询,帮助您找到最佳解决方案。

1

食品区

2

飞溅区

3

非产品区

点击观看视频

专门针对食品和饮料行业的电缆解决方案

SKINTOP® HYGIENIC 不锈钢电缆夹套

产品特征

  • 由不锈钢制成, 不受污渍影响
  • 无棱角, 无缝隙, 无污染
  • 耐用, 坚固, 可靠
  • 安全解决方案

优势

  • 光滑的表面可实现理想的洁净效果, 防止液体、食品残留物和微生物的积聚
  • 符合饮食业严格的标准, 并获批准可以直接与食品接触
  • 电缆夹套技术, 耐受腐蚀性酸性和碱性工业清洁剂
  • 获FDA批准的密封材料

EPIC® ULTRA H-B 耐抗矩形连接器

产品特征

  • 带 BRUSH 的罩壳, 配合 BRUSH 电缆屏蔽层
  • 可以搭配标准罩壳
  • 耐腐蚀, 符合 DIN EN 6988 标准
  • 按 IEC 68-2-52 严重级别 2 测试对循环盐雾的抗耐性
  • 按 DIN EN ISO 9227 标准, NSS 方法进行盐雾测试, 测试周期持续 480 小时

优势

  • 最佳低电阻 360° 屏蔽
  • 高度防腐性及高度耐环境性能, 适用于所有应用场合
  • 尺寸小, 节省空间
  • 与其它类似系统相比, 安装更快
  • 适用于高机械应力

SILVYN® FG NM 液体密封软管

产品特征

  • 柔软且尺寸稳定
  • 阻燃性
  • 尽可能少的凹槽可尽量减少食物残渣积聚

优势

  • 经 FDA 认证的外护套
  • 防液体渗入
  • 蓝色光滑表面, 易于清洁

ETHERLINE® ROBUST 工业以太网电缆

产品特征

  • 无卤材料
  • 抗臭氧、紫外线和耐温
  • 低烟密度, 符合 IEC 61034-2

优势

  • 耐动植物或者合成有机物、油、脂类、蜡和相关乳类
  • 对氨化合物和生物气体有良好的抗性
  • 对冷热水以及水溶性清洁剂具有良好的耐抗性