缆普提供公海照明

AIDAluna邮轮使用缆普ÖLFLEX® FD CLASSIC阻燃电缆
AIDAluna是AIDA邮轮公司最新的船只。 这艘远洋定期客轮由Meyer Werft GmbH公司于德国Papenburg制造,2009年启用。全长252米,宽32.2米,13层高,船舱内部设有1.025个舱位,7家饭店,11个酒吧,1个剧院,1家电影院和许多其它娱乐设施。它的四个柴油引擎由MaK公司制造,
这座漂浮中的奢华酒店总动力约50.000匹马力,行驶速度约22节,即41公里/小时。
对于这样一艘载客邮轮的安全要求是极高的。正因为这个原因,这艘邮轮的照明使用的是ÖLFLEX® FD 820 H和ÖLFLEX® FD CLASSIC 810连接控制电缆。它们的阻燃等级符合IEC 60332-1-2,高柔性,并且由于外径很细,可以轻松通过造船工业窄小的管道。
ÖLFLEX® FD CLASSIC系列柔性电缆不仅仅用于造船工业,同样主要用于能源供应和移动机械元件,例如装配线。由于这些品牌产品表面不粘连的特性,使其同样适用于蒸气或潮湿的环境。SKINTOP®电缆夹套确保ÖLFLEX® FD CLASSIC电缆与罩壳和控制柜之间的安全连接。
客户介绍
Meyer Werft自1882年Bernhard Mayer掌舵以来,一直是家族企业,先后由6代人掌管。 213年来这家造船企业努力保持发展,并与现代技术同步。今天,Meyer Werft为世界各地的客户建造豪华定期客轮。该公司同样专业制造各类特殊用途的轮船,例如豪华汽车及乘客轮渡,滚装客船,槽罐车和牲畜运输车。
网站: www.meyerwerft.de
邮件: presse(at)meyerwerft.de
特殊要求和优势
一艘邮轮的狭小船舱包含了高科技。首先,ÖLFLEX® FD 820 H和ÖLFLEX® FD CLASSIC 810连接控制电缆有着极佳的阻燃性能,符合IEC 60332-1-2标准,保护人员和财产安全;其次,该款线缆较小的外径使它能通过船舱内窄小的管道。此款线缆同样也适用于潮湿地区,因为它表面防粘连,并且有SKINTOP®电缆夹套的保护。
所使用的产品
ÖLFLEX® FD 820 H和ÖLFLEX® CLASSIC 810连接控制电缆用于船舱照明的布线。SKINTOP®电缆夹套用于电缆接头的密封。