缆普助力上海迪士尼游乐设施
品质电缆,为您助力
更高,更快,更刺激:对过山车的要求不断地增加–这不仅仅将难度扔给了设计者与建造者,同时也对机械内部材料提出了更高的挑战。它们必须满足许多标准,如柔韧性,耐用性和高技术标准。确保电机为过山车提供充足的能源是非常重要的,为此电缆担当了重要角色。在上海,最负盛名的游乐场将这项重要的责任赋予了缆普集团的产品。
游乐场在人们的印象中应该是这样的—— 炫目的灯光,拥挤的人群,此起彼伏的尖叫声,美味的食物,当然最重要的就属令人印象深刻的游乐设施了。其中最能激发游客肾上腺素水平的当属现代化高科技过山车了。在上海新落成的游乐场中就有一台充满未来感的过山车。游客将会坐在摩托车上感受整个过山车。超高时速将为客人们带来前所未有的感官刺激。这激动人心的经历背后是许多技术的支持。而这些部件的供应商必须满足众多高标准要求。
卓越的防水性能以及超高柔韧性
缆普集团出色的产品被用于为这些过山车提供源源不断的动力。如经典的ÖLFLEX®系列电缆。它的特性包括大截面超细导体,电缆具有更好的柔性。而面对高强度的机械应力,钢丝编织层可以保证电缆的正常运作。针对高科技含量的过山车,还必须考虑户外应用,优良的防水性以及动力拖链应用的适用性。而TC-ER认证则保证了在狭小封闭空间内的开放性布线。配合使用不同型号的SKINTOP®电缆夹套,可以实现更高级别的防水性与抗电磁干扰特性。而UNITRONIC®数据传输系统则是布线与连接解决方案的另一个有利保障。