缆普提高竞争力

SKINTOP® CLICK降低测流装置的生产成本
在所有用到液体的地方都需要测流装置:污水处理工业,食品与饮料制造业,电站或制药业。位于德国诺伊芬的Badger Meter Europa GmbH是磁感应测量装置领域的领头羊。正如工业领域的任何公司一样,Badger也有着巨大的成本压力。但多亏了缆普的创新技术,使其优化了生产成本。
缆普电缆解决方案
全新的Badger Mod-MAF M 2000传感器使用创新的SKINTOP® CLICK电缆夹套。因此,安装时间显著减少了,就等于每个单元节省了3美元。要了解SKINTOP® CLICK的特殊性,只需将它与传统系统进行一个比较:直到现在,仍需要用放松螺母和钳子来安装电缆夹套。而且‘stat-o-sil’密封是在电缆夹套旋紧之前安装的。SKINTOP® CLICK则只需简单得扣到深孔中,螺母就快速转向左边。然后将电缆穿入,圆形螺帽关紧就可以了!电缆就这样被居中固定了,可以保护电缆不受震动和拉扯影响(符合EN50262标准),并且根据IP 68标准密封。
因此,SKINTOP® CLICK普遍适用于所有墙面厚度在1-4毫米之间的紧密空间内的应用:控制柜建造;测量,控制和电气技术;自动化技术以及工厂,仪器和控制建造。
Badger其它的测量装置类型也依赖于缆普电缆
在大多数测流装置中,传感器直接放置于传导物顶端。也有一些艰难环境中的设备,传感器和传导物被远远地分开放置。在这类情况下,UNITRONIC® CY PIDY (TP)数据电缆确保容易受干扰的信号的安全传输。UNITRONIC® CY PIDY (TP)提供双重保护 — 电缆成对屏蔽,并且还有铜丝全面包覆。它的阻燃性能符合IEC60332-1-2标准。UNITRONIC® CY PIDY (TP)同时适用于干燥或潮湿环境下的固定安装和移动安装。
客户介绍
Badger Meter Europe GmbH是总部位于美国密尔沃基的Badger Meter Inc.公司的全资子公司。
该公司全球范围拥有1200名员工,年销售额约3.5亿欧元。自1905年以来,公司就是测流装置领域的领头羊。
Badger在测流技术的无数领域中都是先驱,这一领域的许多专利都由该公司注册。
网站: www.badgermeter.de
邮件: sclement(at)badgermeter.de
特殊要求和优势
使测流系统更简单!SKINTOP® CLICK电缆夹套系统提供低成本并省时的产品选择。只要扣一下并转一下,电缆就被锁紧,居中,可以防止震动,缓释机械应力并高度密封。对于客户来说,这意味着:节省了70%的安装时间,降低成本,更具竞争力。
UNITRONIC® CY PIDY (TP)数据线用于连接测量装置。它由带屏蔽的电缆绞合而成,全面的铜丝编织包覆同样起到了阻燃的效果。这意味着传输的数据不会受到外界影响。
使用的产品
SKINTOP® CLICK电缆夹套:在这个特殊应用中,SKINTOP® CLICK-R版本减少了密封针,适用于更小的夹紧范围。同时,UNITRONIC® CY PIDY (TP)将敏感的测量信号输送至外部测量传感器。