协助EISENMANN处理化学站试剂

ÖLFLEX®和UNITRONIC®使世界更安全
到2012年,人们将以更环保的方式处理化学战试剂。在距离莫斯科西南边500公里左右的Pochep有一家工厂专业处理7500吨Vx,沙林和索曼。这家工厂由俄罗斯联邦委任,由德国外交部筹集资金。
承包商:EISENMANN公司总部位于德国Böblingen,专攻表面,环境和特殊工艺工程。他们拥有两条独立的生产线,每条产能为1000公斤/小时,用于加温液体至1200°C。第一条生产线有两个高紊流反应堆,每个反应堆都配有烟气处理设备,其下游带熄火、清洗和过滤设备。
第二条生产线用于燃烧固体物质。例如被污染的防护服,包装及活性炭以及废气净化时产生的氧化铝。弹体在被切开前也要在此进行退火处理。为了确保所需的无污水操作,计划中包含了一个带汽化器的多层污水处理厂。
缆普电缆方案
没有一家工厂的故障像这家工厂那样敏感。 因此EISENMANN十分重视安全:ÖLFLEX® CLASSIC 110连接控制电缆及抗电磁干扰的CY电缆用于连接控制室内的泵,通风设备,驱动器,磁阀和传感器马达。ÖLFLEX® FD CLASSIC 810用于清洁和切割空弹体的输送系统。此外,安装于中央控制系统的UNITRONIC® BUS数据电缆将订单快速并且无干扰得传输到辅助工厂。
客户介绍
EISENMANN AG是通用生产技术,物料流通自动化,
工艺及高温技术和环境技术的全球领先系统供应商。
近2200名员工为生产,装配和配送开发新的技术及设施。来自各部门的工程师,技师和专家解决处理最先进系统的规划,设计,架构及启动操作,包括维护及系统操作。
网站: www.eisenmann.com
邮件: info(at)eisenmann.com
特殊要求和优势
缆普电缆的ÖLFLEX®和UNITRONIC®电缆确保在像足球场一样大的系统中的排流程序顺利进程。在如此高敏度的系统中,泵,风扇,驱动器及传感器之间的互动需要精确协调。
使用的产品
ÖLFLEX® CLASSIC 110
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
ÖLFLEX® FD CLASSIC 810
UNITRONIC® BUS