完美搭配
海德堡印刷机信赖缆普电缆
海德堡印刷机(Heidelberger)是全球单页供纸印刷制版的领头企业,Speedmaster XL 105是公司的顶级型号,能满足最高的品质和生产标准。每一年,在德国Wiesloch-Walldorf工厂的先进设备要生产3000台印刷机,用于各种格式的印刷,销往世界各地。Speedmaster XL 105最多可以装配16个印刷组件,印刷速度为每小时18000页,印刷格式为70 cm x 105 cm。

Speedmaster XL 105,图片来源:Heidelberg
应用于机器中的创新技术令人十分印象深刻:“它需要机械,电气和气动技术的完美结合,”海德堡项目规划部负责人Peter Kaufman如此解释道。多年以来,他一直向位于斯图加特的集成方案及产品领先供应商缆普集团采购设备必须的电缆和连接器。海德堡电子零部件采购负责人说道:“缆普对于产品应用的深入了解,产品品质,供货的可靠性以及超高的产品信价比使我们保持与他们的长期合作。”
海德堡为XL105控制箱和零部件供应商起草了精确的布缆方案,具体规定了每根电缆和每个连接器的位置。例如,一个带有6个印刷组件的系统需要近2.7千米的布线。
每个印刷组件有单独的控制箱,这是海德堡的专利设计。这些控制箱管理印刷组件的所有功能,例如反馈至按钮,传感器,中断开关和驱动位置,气动控制,液压及电子促动器,并且运作阻尼及油墨组件驱动。所有安全功能都设计带有内置冗余。ÖLFLEX® 150 CY和ÖLFLEX® CLASSIC 110连接控制电缆将控制箱与单个驱动联系起来,例如那些用于印刷机阻尼及油墨组件的驱动。这两款电缆对于机械及设备安装工程来说都是理想选择,外护套为 PVC材料并阻燃。ÖLFLEX® 150 CY的铜丝编织为电缆提供了屏蔽功能。在严酷的环境下,例如在印刷组件内部,电缆还配有保护软管。
低频的UNITRONIC® 100数据电缆用于终端开关和控制组件。这些控制及信号电缆主要用于毫安范围内的电气设备操作,这些地方需要压缩尺寸和较高的导体密度。电缆的外护套坚固,柔性并耐腐蚀。
在超精密(偏差只有千分之一毫米)的齿轮互锁驱动方面,应用了高柔性ÖLFLEX® Servo FD 790伺服电机电缆。此款电缆耐磨损,耐油,耐火,外护套为聚氨酯(PUR)材质。聚氨酯比PVC材料更柔,耐化学性能更佳,可以延长电缆使用寿命。此外,这类材料完全不含增塑剂。
Speedmaster XL 105的中央控制箱也包含低频UNITRONIC® LiYCY数据电缆和SKINTOP®电缆夹套。这个中央控制箱负责印刷机的供电,它包含中央CPU,主驱动,外设单元,例如:烘干机,通风设备,蒸汽水冷却系统和粉末喷雾。
缆普的销售工程师Peter Trauth说道:“海德堡印刷机充分调动了我们作为系统供应商的专业性。我们已经合作了好几年,今天,海德堡使用了近150种缆普产品。”
客户介绍
Heidelberger Druckmaschinen AG凭借其单页供纸胶印机成为印刷业领先的系统方案供应商之一。总部位于德国海德堡,公司专注于单页供纸和橡皮凸版印刷常用格式等级的整个流程和价值链。
网站: www.heidelberg.com
邮件: information(at)heidelberg.com