M+W集团无尘室技术
全球使用符合UL认证的缆普电缆

M+W集团首席电气工程师Peter Hasenauerindicates在侧风道风机中选择应用ÖLFLEX®控制电缆。
总部位于德国斯图加特的M+W集团是一家无尘室技术供应商。它位于斯图加特的生产厂在无污染环境下(8类无尘室)所制造的高科技设备主要用于电气,生命科学和汽车行业。当然,他们只使用能满足高标准的电缆。M+W集团的首席电气工程师说道:“我们用于出口的所有设备使用的都是缆普的电缆”。
这是因为缆普集团是率先提供针对北美市场的同时符合UL和新NFPA79两项标准的产品的公司之一。这两项标准为AWM(设备布线材料)所使用的电缆增加了许多限制。为避开生产禁令,M+W集团放心使用缆普集团通过认证的电缆。另一个优势在于他们不必装配到关闭的系统中,因此布缆成本最高可降低40%。

M+G集团的精密空调
The 半导体行业对于生产环境的清洁度有着极为严格的标准。每个单一流程的温度和湿度都必须得到精确控制,例如高敏圆片的平版 — 其温度偏差的允许值只有0.05摄氏度。ÖLFLEX® Tray电缆控制一个检测圆片结构的设备。此外,ÖLFLEX® CONTROL TM电缆应用于操作侧风道风机,作用是将空气以很高的压力和速度泵送到透镜,以确保一个稳定的温度。
UNITRONIC® 300 CY数据电缆装配在传感箱中,用于温度传感器。传感箱软件的编程控制也依赖于UNITRONIC® BUS电缆。此外,M+W集团还选择了缆普的工业连接器 — EPIC®工业连接器通过了欧洲和北美的双重认证。
客户介绍
M+W集团是先进技术设施,生命科学行业,能源与环境技术及高科技基础设施领域的工程,建设和项目管理合作伙伴。该公司管理从概念发展到土建服务的各类大小项目,确保项目灵活、迅速的实现及有成本效益的完工。M+W集团凭借其将流程技术,自动化和复合设备与集成方案联系起来的能力,主要专注于电气,生命科学,光复,化学,汽车和通讯行业的大公司,以及研究所和大学。M+W Group GmbH是总部位于德国斯图加特的控股公司。
网站: www.mwgroup.net
邮件: info(at)mwgroup.net