缆普集团助力温布尔顿打造球场
温布尔登不再下雨了!自2009年以来,传奇中心球场上方的可防风雨的口琴屋顶确保了网球爱好者有快乐、无故障和不间断的体验。高度复杂的屋顶结构的表面积大约相当于7500把雨伞的撑开面积。用于复杂滑动机制的平滑驱动装置中的电缆则来自于缆普品牌。

- 目标
在2004年,SCX Special Projects Ltd公司受全英格兰草坪网球和槌球俱乐部的委托,为历史悠久的中心球场配备了防风雨的滑动天窗,此举旨在为总体规划方面提供最大的确定性。由于空间问题,传统的滑动天窗将无法使用。因此,建筑师开发了一种复杂的特殊屋顶结构,并带有口琴式折叠方式。

- 解决方案
精巧的特殊口琴式折叠滑动天窗重达1000吨,只需按一下按钮,即可在十分钟内打开或关闭,同时还能承受最大每小时70公里的风速。需要36个电动直线驱动器来展开5200平方米的Tenera 一种防水透明的特殊织物。此外,还使用了214个电机驱动组件来控制天窗,这些组件都是全自动的,并且彼此之间能互相完美协调。
对于复杂的打开和关闭机械装置需要配备高度灵活的电缆,这些电缆需要可以承受恒定的弯曲,同时还需具备出色的耐气候性。为了避免功能被限制,并使各个电动机的控制和移动之间能达到最佳的协调,他们选择使用缆普电缆的优质产品 ÖLFLEX® Servo FD系列。

- 产品
所使用的ÖLFLEX® Servo FD是连接器和控制电缆的组合,可减少所需电缆的数量和组装时间。FD电缆具有防风雨和低粘附力的外套,在测试下可实现超过500万次的循环,因此非常适合在温布尔登进行永久可靠的使用。

- 成功案例
随着防风雨伸缩式天窗的推出,对于每个人来说,比赛期间防雨终于成为了过去式。天窗在2009年冠军赛前如期完成。有15000名观众出席了揭幕赛——Steffi Graf, André Agassi 对战Kim Clijsters, Tim Henman的双打友谊赛。
- 客户
自1877年以来,全英格兰槌球和草地网球俱乐部就举办了温布尔登锦标赛。 最初,该活动是针对俱乐部会员及其亲朋好友的娱乐比赛。 多年来,温布尔登已经成为传奇,如今已成为世界上最负盛名的网球比赛之一。