让线缆盘踞像儿童玩耍的鼓一样

7

缆普的理念也适用于物流和运输。除了专业和快速地运输电缆,缆普还提供广泛的物流产品和服务。物流产品组合还包括各种运输、储存和绕线解决方案以有效处理电缆。通过这种方式,缆普有助于优化客户场所的物流流程。

缆普的新产品是TRONIC单芯台车S12。可储存、运输、加工12~18个单芯线圈。优点:工作场所始终整洁,行程较短,水平抽出意味着单芯可以安全地展开,不会出现任何扭曲,也更易于重新组装。

即使是重型电缆卷筒也可以使用移动式旋梭快速运输。通过移动小车,电缆直接从电缆卷筒上解下,并简单地切割至长度。处理特别方便用户。这使得用小型电缆鼓的封闭支撑缸代替大电缆鼓的短支撑缸变得容易。空的旋扣可以折叠起来并收起,以节省空间。

当生产大厅里的东西变得更大更笨重时,还有一个新的鼓式手推车。它适用于运输和储存多达8个尺寸为L040-L050的电缆盘,并具有以下优点:行程距离更短,由于采用了可损坏的卷筒轴,电缆更容易切割成一定长度,工作场所更整洁、更干净,因此更安全。使用拉杆可以轻松地拉动和引导滚筒小车。另外还有一个可选的附加支架,用于其他四个鼓。