面向智慧工厂的以太网技术

工厂变得越来越智慧。这需要智能组件和智能机器。执行器和传感器必须实时提供对系统重要的数据。LAPP拥有涵盖所有工业通信应用和协议标准的全面产品组合,可从单一来源获得并具有制造专业知识:从传感器,执行器和控制级到库存管理系统,电缆和连接技术领域集成解决方案的全球市场领导者实现了完整的网络解决方案,可靠地传输最大数量的数据。LAPP现在在其产品组合中有几个新的数据传输系统,特别是用于ETHERNET技术的:
ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A
具有传输功率的4或8对以太网电缆(Cat. 7A)适用于LAN网络和最高10GBase-T的所有以太网应用程序(IEEE 802.3)中的结构化建筑物布线。它用于在高达1000 MHz的频率范围内传输模拟和数字信号。铝复合箔和铜编织线的成对屏蔽为电磁干扰提供了理想的保护,同时还提供了机械加固。
ETHERLINE TRAY Cat.7 PLTC
这种坚固耐用的耐油工业以太网电缆(Cat. 7)是为美国专门开发的。这是同类产品中首个通过UL PLTC分类的产品,因此可以在电缆桥架上铺设。高达10 Gbit / s的高速传输速率和理想的屏蔽性能使其适合在数据和信号传输应用的机器接口上普遍使用。外护套由特殊的PVC制成,这就是为什么电缆耐酸碱的原因。
ETHERLINE PN Cat.6A FC
该数据电缆适合固定安装在PROFINET®网络(A型)中:由于其快速连接结构在两对电线之间有一个中心交叉点,因此可以快速组装UL认证的以太网电缆(Cat. 6A)。为了防止电磁干扰,电缆具有由铝层压箔和铜编织屏蔽制成的双重整体屏蔽层,具有很高的覆盖率。 Cat. 6A性能可在高达600 MHz的频率范围内保证高达10 Gbit / s的传输速率。该电缆通过了北美市场的UL认证。可以根据护套材料以多种方式使用它。有三种变体。
ETHERLINE PN Cat.6A FLEX FC
它是为在PROFINET®网络(C型)中灵活使用而开发的:由于其快速连接结构在电线对之间具有中心交叉,因此UL认证的以太网电缆(Cat. 6a)可以特别快速地组装。出色的EMC性能令人印象深刻。根据EN 50173-3 ISO / IEC 24702,它适用于工业二次和第三层布线,用于布线机械,设备和控制柜。该电缆可提供坚固的PVC外套或无卤素FRNC外套。
ETHERLINE PN Cat.6A FD FC
ETHERLINE PN Cat.6A FD FC对于在PROFINET®网络(C型)中使用高度灵活的电源链特别困难:由于其快速连接结构在电线对之间具有中心交叉,因此UL认证的以太网电缆(Cat. 6a)可以非常快速地组装,并且具有双重屏蔽,因此具有最佳的EMC性能。 它具有坚固的PVC外部护套或耐磨的PUR外部护套,并已在LAPP测试中心进行了百万次交替弯曲循环测试。