使用缆普的M12线缆组来感受正确的连接技术吧!

现场总线 曾一度成为实时分布式控制的流行技术之一。在控制网络的蓝图内,PLC通过现场总线连接到现场设备,包括传感器、执行器、塔灯、阀门、继电器和接触器。这些都主要是由欧洲和北美发起的、要求在强大的工业环境中对连接技术和对现场总线协议进行标准化操作。最终构思出的IEC61076-2-101标准是主要用于工业过程中管理和控制的推荐连接。除此标准外,由于其可靠性和易用性,M12线缆组还采用了带螺纹锁紧的连接技术。

image

汽车领域一直是将M12连接器等新技术应用于生产线的先驱之一。在看到M12线缆组对汽车行业起到了非凡的作用之后,通用工业部门随后开始在食品饮料、包装和机床等关键领域测试该协议。 最终,由于应用程序的高速增长,引发了对M12连接方案中不同编码的新需求。从一方面来说,编码是唯一的,从而允许其在自身的系列内进行连接,即A编码的M12公插只能与A编码的M12母插匹配。并且防止一个编码和另一个编码的交叉匹配,从而减少了连接错误。

出于这些原因,M12线缆组 值得您的投资
image

当涉及到需要确保从小型机器的设计连接到另一个大型复杂系统时,布线从来不是一件容易的工作。仅仅从硬接线来看,这通常就需要有经验的电工花费几天的时间才能完成。而经验不足的人可能会花费更多的时间,并导致连接或接线错误。

M12线缆组的两端都可以预先连接选定的连接器(这是客户可以选择的项目之一)。 这样就彻底消除了现场接线或焊接的需要,节省了排查接线错误的时间,并确保所连接设备的预测试阶段比预期的时间表更快。 更换破旧的线缆组也很简单,因为无需查看接线图即可连接。

节省时间、易于安装和维护是客户在使用M12线缆组时所能体验到的一些无形的好处。

根据您的需求选择合适的M12线缆组

电缆和连接器类型有许多不同的组合,可以根据特定应用决定。而在选择难题中,什么会是一个好的起点呢?

1.首先从 MICE 概念开始考虑线缆组的使用环境。

这个概念主要是为工业以太网应用而设计的,但它定义的环境条件可以应用于M12线缆组。 MICE中的四个字母分别代表一种对环境的影响,即机械,插入,气候/化学和电磁。 此外,在每个字母内进行深入分析,可以分为三个级别(1、2和3),它们进一步定义了“工业”严重级别。 级别1表示对环境的影响最小,可以在商业、住宅安装中找到。 根据严重程度的高低,级别2描绘了典型的工业工厂区的景象,最后是级别3,即自动化孤岛,就像汽车生产线一样。

M
机械
I
插入
C
气候/
化学
E
电磁
image

为了满足正确的成本要求,具有IP65额定连接器的PVC电缆类型将适用于办公环境,或工厂车间控制面板内的静态连接。 在最苛刻的条件下,线束需要承受水和化学物质的冲刷,或者被安装在每天弯曲数百次的机械臂上,而最适合的解决方案则是带有IP68连接器的聚氨酯型电缆。

在电磁兼容水平较高的自动化孤岛中,要求对电源线进行屏蔽,使通过它的信号不受其他设备和负载产生的外部噪声所影响。

“2.连接器配置”

M12连接器一开始是3针和4针的配置,但随着行业的发展和需求的增加,5、8和12针现在被认为是流行的选择。

根据线缆组连接器在机器内实际位置的连接方式,可以采用直线或直角配置。

“行业中常见的键控选项包括:

A编码

传感器和执行器连接的A编码,主要用于欧洲

B编码

PROFIBUS连接的B编码

C编码

传感器和执行器连接的C编码,主要用于北美

D编码

工业以太网应用的D编码

X编码

面向千兆位应用的工业以太网的X编码"

通过缆普可靠地连接世界

缆普亚太区将推出M12线缆组,用于不同配置的传感器/执行器应用,从A编码键控选项开始。在初始阶段,将提供三针、四针和五针配置的直形和角形连接器。这些电源线组安装牢固,工作温度高达90摄氏度时,其防护等级为IP67。

随着缆普推出一系列令人兴奋的产品来满足客户的需求,我们也将在今后推出更多品种。通过缆普提供的正确解决方案,可以提高您的可靠性,并且最大限度地提高机器性能和效率。

image