机器人电缆,革命之旅(上)

机器人电缆,革命之旅(上)

在“中国制造 2025 ”战略方针指引下,中国制造业即将发生由机器人主导的翻天覆地的变革!作为机器人的“中枢神经”,机器人电缆行业也迎来了一场产业技术革命。

论一根优秀机器人电缆的自我修养

作为一根优秀的机器人电缆最重要的性能要求是柔软性、耐磨性、抗拉强度和耐扭转强度。根据机器人使用场所不同,低烟无卤和耐高温也是重要技术指标,还要考虑到信号传输能力和使用寿命等等。

慧眼识金
    ——寻找一根优秀的机器人电缆

在工业应用中,越来越多的复杂运动需要使用到可扭转或三维高柔性电缆,一根优秀的机器人电缆不仅要适应机器人复杂多样的工作环境,还要具备不同特性满足工作需求,并能够稳定持久的工作,为企业生产节省时间和成本,提高经济效益。

选择机器人电缆常见问题

1 电缆是否能够经受耐磨性、抗撕裂、最大柔韧性要求?

2 电缆是否能够经受极端恶劣环境下的要求?

3 电缆更好的柔性是否会减少安装时间和成本?

4 电缆的使用寿命是否能够经受高扭转运动?

答疑解惑

机器人电缆在工作中长期移动使用会对芯线内部产生损伤,耐磨性不好会影响内部的芯线传输,从而使得控制执行器无法正常使用,同时也会产生安全隐患。缆普机器人电缆采用坚固的PUR外护套,耐磨性极佳。

机器人应用范围广,包括了一些高温、低温、化学腐蚀、液体环境,选择机器人电缆的时候要考虑到实际工作环境。缆普机器人电缆防各类含矿物油成分的润滑剂、稀释、酸、碱水溶液及其它化学介质,温度范围广,适用于严酷的气候环境。

高柔性的机器人电缆弯曲性能极佳,从储存运输上减少了占用的空间,从安装处理上减少了难度和时间,整体就减少了时间和成本。缆普机器人电缆柔性好、外径小,节省安装空间。

高扭转运动容易损伤电缆、缩短电缆使用寿命,抗扭转性好的电缆使用寿命更长,更加安全、稳定。 缆普机器人电缆采用细裸铜丝或超细裸铜丝绞合、镀锡铜丝屏蔽绕包,最高可承受1000万次扭转运动。

缆普机器人电缆伴您左右

  • ÖLFLEX®

    动力和控制电缆

    ÖLFLEX®

    ÖLFLEX® ROBOT 900P

    适用于多种应用场合,外径小,节省安装空间。采用坚固PUR外护套,在有机械应力的恶劣环境下更耐用。可接触各类矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液及其他化学介质。适用于严酷的气候环境,-40℃低温环境仍可移动应用。

    更多详情
  • UNITRONIC®

    数据传输系统

    UNITRONIC®

    UNITRONIC ® BUS PB ROBUST

    机器人的工作依赖于计算机的指令,也就是依赖于机器人电缆,而且一些机器人工作是灵活多变的,这就需要机器人电缆做到高效、持续的信号传输。PUR外护套,耐撕裂,耐冲击、温度范围高达80℃。能保证大量信息的快速安全传输。

    更多详情
  • ETHERLINE®

    用于以太网技术的数据 传输系统

    ETHERLINE®

    ETHERLINE® TORSION CAT.5

    与普通的以太网相比,工业以太网需要解决开放性、实时性、同步性、可靠性、抗干扰性及安全性等诸多方面的问题。ETHERLINE®具有良好信号传输能力,耐磨、阻燃、温度范围高达80℃,适用于工业网络。

    更多详情
  • EPIC®

    工业连接器

    EPIC®

    EPIC® CIRCON M23

    机器人制造商对电缆的紧凑要求也对连接器产生重大影响。EPIC® 连接器具有优异的EMC性能极具性价比,可作为电机,伺服驱动器和伺服线束的电缆连接器,为工业连接器在机械及设备制造等领域提供安全连接。

    更多详情
  • SKINTOP®

    电缆夹套

    SKINTOP®

    SKINTOP® ST-M / CLICK / BS-M / K-M ATEX / MS-M / MS-SC-M / MS-M BRUSH / etc.

    可防止灰尘、水、弯曲和应力消除,可承受的温度范围高达90℃。同时,SKINTOP® 还起着接地的作用,安装方便、快捷。

    更多详情

论一根优秀机器人电缆的自我修养

缆普机器人电缆成就更好:
抵御臭氧、紫外线
耐候性
耐化学性试剂
高阻燃
与交流变频相比,最高有 17% 的能耗节省
可同时承受弯曲扭转+/-360°/m

ÖLFLEX® 机器人电缆必须能在高度扭转、紧缩弯曲半径和剧烈加速的状况下保持快速精准的运行。这意味着横跨机器人的整个使用寿命期间,电缆通常需沿着自己的轴线在 1400 度内扭曲 1000 万次,一般电缆不可能承受这般严苛的负载,而我们的工程师却让不可能的任务变为可能。”

随着机器人的广泛应用,机器人电缆强势崛起。作为机器人电缆行业的佼佼者,缆普的初心依然清晰可辨:一切从向客户提供最优质的产品和服务出发,向工业 4.0 的顶峰走去。

上期“缆普机智问答”答案揭晓

  • 缆普集团全球共 18 家生产基地。
  • 缆普集团旗下共有 44 家销售子公司。
  • 缆普集团旗下中国上海分公司成立于 2003 年。

快捷链接

在线阅读往期刊号

2020 年第 1 期
2020 年第 2 期

在线阅读电子刊

致匠心

联系我们

缆普电缆(上海)有限公司
中国上海市中山西路1800号兆丰环球大厦23楼A座 (邮编)200235
info@lappgroup.com.cn
+86 21 64400833
+86 21 64400834(传真)