机器人电缆,革命之旅(下)

机器人电缆,革命之旅(下)

作为引领世界未来的颠覆性技术,机器人是人工智能技术最集中的体现。缆普集团在机器人应用领域拥有 25 年的宝贵经验,凭借优质的产品和服务,在工业 4.0 的风暴面前始终屹立不倒。

新星来袭——机器人的专属电缆

产品优势:

垂直扭转次数高达500万次

扭转角度:±220º/0.5m,300 万次

拖链弯曲寿命次数高达1000万次

正常运行时导体最高温度达到 70℃

耐油和耐燃料

阻燃性符合IEC 60332-1-2

导体采用裸铜丝绞合导体

绝缘为特殊耐热PVC

扭转性能通过以下测试:

测试项目
90°C弯曲试验
垂直扭转试验
2D 扭转试验
旋转弯曲试验
快速弯折试验
项目图示
测试指标
(R=6xD,1kg,60次/min,500万次)
(R=6xD,1kg,60次/min,500万次)
(±220°/0.5m,1kg,60次/min,500万次)
(50次/min,5万次)
(200次/min,3万次)
 
根据要求可提供1.5-95mm2,满足各种机器人布线需求。

抗扭电缆应用领域

风能行业:风力发电机中连接偏航系统和塔筒之间的动力控制电缆

汽车行业:各工序生产车间中的各类操作型机器人

自动化行业:各类自动化设备中需要抗扭应用的场合

案例研究

缆普是您值得信赖的伙伴

为满足客户个性化需求、解决客户棘手的难题,每一个缆普人都像电缆中的丝线一样,紧紧抱在一起,与客户的命运相连,迸发出无穷的能量,产出优质的、适用的产品,与客户共同攻克难关。在客户需要的时候,缆普总能第一时间出现,顽石可破,未来可期。

量身定制属于你的解决方案

  • 无论遇到何等困难,只要客户需要,缆普的专家会第一时间出现,参与您项目规划和开发阶段,与您共同定制连接方案,直至攻克难题。
  • 从满足普通应用需求的标准电缆产品,到由我们的技术工程师根据客户特殊需求而设计开发的特殊电缆,再到全套根据客户个性化需求设计组装的成套线束产品,缆普提供给客户的除了优质的产品还有暖心的陪伴。

一订即发,使命必达

  • 缆普在上海拥有 3000 平方米的物流仓库,工作人员实时响应支持,每天及时确认发货订单,当天即安排发货,确保发货及时。
  • 货物的入库和出库都使用 Bar-Code 条形码系统,保证全流程的快捷、准确。

考证评优,只为把最优秀的自己献给你

  • 缆普的产品拥有不同领域的证书,确保了产品和服务符合特定的标准。
DIN EN ISO 9001
质量管理和DIN EN ISO 9001证书
KTA 1401
KTA 1401 证书
ATEX
ATEX 证书

优秀,可以立足却不能长远,为了实现连接世界和未来的梦想,缆普一直在探索、在进步。机器人在电缆的催动下大步向前,缆普在所有支持者的陪伴下,也将越走越远。

快捷链接

在线阅读往期刊号

2020 年第 1 期
2020 年第 2 期

在线阅读电子刊

致匠心

2020 年第 3 期

联系我们

缆普电缆(上海)有限公司
中国上海市中山西路1800号兆丰环球大厦23楼A座 (邮编)200235
info@lappgroup.com.cn
+86 21 64400833
+86 21 64400834(传真)