缆普国产单芯机器人电缆 ÖLFLEX® ROBOT 915 强势来袭(下)

4.0 随着工业及中国制造 2025 概念的持续推进,机器人在工业生产中越来越重要。工业机器人代替人工,创造了很多高效价值。

工业机器人为什么如此炙手可热?来看看它的优势:

由此可见,工业机器人正在通过其无可取代的性能,迅速向医疗服务、勘探勘测、生物工程、救灾救援等多方面领域扩展。直到现在工业机器人已遍布在各行各业之中。

生产都用到机器人,那么人工怎么办,只有多学习了解机器人的相关技术才能不会被时代淘汰。要想让机器人系统发挥最大的价值,大家需注重机器人的维护保养事项,对于机器人电缆大家该如何进行保护呢?于是,机器人管线包应运而生了。

机器人管线包是为了保护机器人电缆安装而设计,不仅可以保护连接机器人的电缆不被磨坏,还可以在在不破坏原护套及电缆接头的情况下,轻松更换内部管线。所有组件有助于减少损坏和老化电源并显著提升生命周期,不会限制机器人的运动轨迹,正确选用管线包配件,通过优化设计,可避免作用在软管上的旋转扭力,同时可减少电缆系统上的压力。

的确,管线包可以为机器人的延长使用创造更大的价值,为此缆普推出了 ÖLFLEX® ROBOT 915 高柔性单芯机器人电缆,其抗扭、耐磨、耐油的精准特性为机器人管线包保驾护航。

产品特性

抗扭、耐磨

具有耐油性
适用于油污环境

阻燃性
符合 IEC 60332-1-2

移动应用
最小弯曲半径:6 x OD

移动应用时
温度范围:-30℃ +70℃

产品应用

管线包系统的优化与机器人编程同步进行。只有完美协调的机器人移动和相应的管线包定位才能确保整个系统的寿命,这一点您完全可以信赖我们。

ÖLFLEX® ROBOT 915 高柔性单芯机器人电缆采用多股细裸铜丝束合超软导体,符合 VDE 0295 Class6/IEC 60228 Class 6 。而特殊 PVC 弹性体绝缘使得电缆坚固耐磨,在有机械应力的恶劣环境下更耐用。

市场上同类产品大多采用 PVC 或者 TPE 绝缘 +PUR 外护套的双层结构,缆普 ÖLFLEX® ROBOT 915 采用的是单层PVC绝缘,其耐磨性,耐油性,耐机械强度,以及结构设计等能否满足机器人电缆或者拖链中的应用需求?


ÖLFLEX® ROBOT 915 采用 特殊配方的聚氯乙烯 材质,材料性能得到了极大的优化,同时采用特殊结构设计,产品性能优势如下:

目前机器人电压需要额定电压 600/1000V ,缆普现有 ÖLFLEX® ROBOT 915 的额定电压是 450/750V ,无法满足客户需求,该如何解决?


产品的工艺设计(本产品主要是绝缘厚度)同时符合额定电压 450/750V 和额定电压 600/1000V 的要求。对于需要额定电压 600/1000V 产品需求的客户,我们仍然可以提供现有产品。因为产品设计厚度也同时符合 600/1000V 额定电压要求和相应的电气性能要求。

由此可见, ÖLFLEX® ROBOT 915 高柔性单芯机器人电缆符合多重标准,可以为机器人制造行业提供更高的效率和更大的价值。从根本上为机器人的长期使用保驾护航。下面,我们一起来看看关于 90° 弯曲测试+快速弯曲的视频测试。

持续应力下的电缆

机器人行业的发展为人类生活带来了前所未有的便捷,相信缆普新产品 ÖLFLEX® ROBOT 915 的投入使用,会为机器人产业带来如虎添翼的助力和支持。

如您有任何关于机器人单芯电缆的需求,请直接与我们联系。marketing@lappgroup.com.cn

八大品牌

查看更多

联系我们

缆普电缆(上海)有限公司
中国上海市中山西路1800号兆丰环球大厦23楼A座 (邮编)200235
info@lappgroup.com.cn
+86 21 64400833
+86 21 64400834(传真)