Servo Campaign

LAPP

缆普电缆推出符合 SIEMENS® 伺服电机标准的 ÖLFLEX® CONNECT 伺服装配 – 比OEM供应商更好的选择。从精准的嵌入式等效电缆组件到缆普电缆设计的更佳替代品,缆普电缆是您的布线和装配需求的一站式合作伙伴, 能够满足用户所有应用环境的不同需求。

有关技术数据和详细规格,

免费下载相关产品资料

带您了解不同应用的伺服电缆装配情况, 让缆普电
缆帮助您降低生产成本。

杰出的性能

得益于360°屏蔽接触,
使得EMC效果提升了6db
(普通电缆组件的4倍)。

创新设计

新型伺服电缆系统采用推入式设计, 具有市场领先的防损坏性能,同时连接器还提供卓越的EMC屏蔽。

全球标准化质量

伺服电缆组件的半自动化生产流程确保始终如一的高品质产品。

为什么选择缆普电缆?

广泛的产品范围供您选择

三个不同性能等级供您选择

缆普电缆与 SIEMENS® 合作电缆可分为基础产品、核心产品和扩展产品,以满足您的特定伺服系统要求, 从静态, 慢速移动应用到高动态, 高加速性能。

满足您需求的解决方案

客户服务和灵活性是我们的首要任务

我们为广泛的电缆组件提供快速交货时间,并为广受欢迎的 SIEMENS® 产品提供第二天派送服务。我们紧密的全球网络和充足的库存可以帮助您随时随地灵活地应对需求的增长。

值得信赖的技术专长

充分利用缆普电缆 60 年的技术领先优势

我们的产品在交付于您之前经过严格的内部测试, 确保符合线束及拖链标准。这些设计是基于我们作为领先的制造商,拥有超过60多年的电缆和连接器技术专长,并为您精心打造而成。

一站式可定制伺服系统解决方案

您伺服系统的独立供应商

作为伺服电缆组件的领先制造商,我们提供符合主要伺服系统制造商的普及伺服标准的服务。利用缆普电缆的内部设施和精简的供应商,不但节省时间,降低组装成本,并轻而易举地为您的需求找到解决方案。

ÖLFLEX® CONNECT 伺服装配
基础产品 核心产品 扩展产品
装配类型 - 半自动化组装 常规组装
装有新的防篡改连接器
支持最高传送距离 10m 10m 100m
静态应用
动态应用
极高的动态序列
自定可用长度