PVC绝缘,坚固、耐油外护套高柔性控制电缆

ÖLFLEX® CHAIN 819 P CN
PVC绝缘,坚固、耐油外护套高柔性控制电缆
产品内容:
- 高密度铜丝编织屏蔽,抗电磁干扰
- 扭转角度 2000 次@±150°/m, 低温 - 20 °C
- 优异的耐油性,符合EN 6081-404,EN 50363-4-1 (90 ℃,7天,IRM 902)
- 用于动力拖链或者机械移动部分
- 耐紫外线性能符合EN 50620 (VDE 0285-620), EN ISO 4892-2-2013, 方法 A
- 高机械强度,坚固耐用
产品应用:
- 用于动力拖链或机械移动部件
- 适合扭转应用,典型应用场合为风机机舱和塔筒之间跨接区域
- 用于对抗电磁干扰要求极高的环境
- 非常适用于设备和生产线的油性潮湿区域
- 装配线,生产线等几乎所有设备中
- 用于测量,控制和调节电路
- 室内应用及干燥区域
产品特性:
- 具有更高的耐油性
- 阻燃性:IEC/EN:60332-1-2
- 机械强度高
- 低粘性表面
- 抗电磁干扰
产品结构:
- 细裸铜丝绞合导体
- 芯线绝缘: 芯线绝缘: PVC
- 芯线标识:黑色表面白数字编号,符合VDE 0293-334
- 芯线层绞
- 无纺布绕包
- 镀锡铜丝编织屏蔽
- 有特殊缆普PU混合物制成的外护套,黑色(RL)
产品优势:
- 性价比高
- 采用坚固的外护套,电缆使用寿命长
- 防各类含矿物油成分的润滑剂、稀释酸、碱水溶液以及其他化学介质
- 铜丝编织屏蔽,抗电磁干扰