用于电动汽车交流充电系统的充电电缆,额定电压450/750V

ev

ÖLFLEX® CHARGE EV-(R)EYU

用于电动汽车交流充电系统的充电电缆,额定电压450/750V

 

产品应用:

  • 用于电动汽车交流充电系统的充电传输电缆
  • 用于纯电动汽车和插电式混合动力汽车的充电桩电缆
  • 适合室内和户外应用

产品结构:

  • 多股超细裸铜丝束合软导体
  • 动力芯线绝缘:特殊无卤交联混合物,符合IEC 62893,EN 50620,DEKRA K175-1中的EVI-2型,以及GB/T 33594中的EY 型
  • 控制芯线绝缘:特殊无卤交联混合物,符合IEC 62893,EN 50620,DEKRA K175-1中的EVI-2型,以及GB/T 33594中的EY 型
  • 芯线层绞后,表面采用无纺布绕包
  • 外护套:聚氨酯弹性体,符合IEC 62893,EN 50620,DEKRA K175-1中的EVM-1型,以及GB/33594中的U 型
    外护套颜色:黑色(接近RAL 9005),可根据需要提供其它颜色

产品特性:

  • 阻燃性符合IEC 60332-1-2
  • 无卤性符合EN 50525-1 附录B ,IEC62821-1 附录B
  • 耐UV性符合EN ISO 4892-2,方法A
  • IEC 62893-2/5.2,DEKRA K 175-1/3.6,GB/T 33594/11.5.3
  • 耐臭氧性符合EN 50396/8.1.3
  • 防水性能符合EN 62893-1, EN 50396/10.3,IEC 62893-2/5.4
  • 耐油性符合EN 60811-404
  • 耐各类化学物质性能符合EN 50620 Annex D, IEC 62893-2/5.3,GB/T33594/11.5.2
  • 耐酸碱溶剂性能符合EN 50620,DEKRA K175-1/3.2
  • 耐刮磨和耐挤压性符合GB/T 33594/11.5.7

标准/认证:

产品设计符合:DEKRA K175-1,型号EVC07B1Q0-H(F)EN 50620, 型号:H07BZ5-FGB/T 33594,型号:EV-(R)EYU、IEC 62893-3,型号:62893 IEC 123