抗扭、耐磨、高柔性国产单芯机器人电缆

ÖLFLEX® ROBOT 915 高柔性单芯机器人电缆,适合动力拖链中的持续弯曲和机器人中的扭转应用。具有耐扭转、耐弯折、耐磨、耐化学物质、阻燃等特性。符合TÜV 2PfG 2577/07.19,获得TÜV Rheinland认证,符合欧盟低电压指令。
电缆在机器人系统中使用时通常会受到持续的动态弯折力、扭转力、摩擦力及各种复杂的应力。我们的目标是延长电缆使用寿命,这对于产品的结构设计和材料选择都极具挑战。
机器人的小型化趋势对电缆提出了另一项要求,紧凑型机器人需要更小外径电缆。ÖLFLEX® ROBOT 915 采用超柔结构导体,单层绝缘设计,在确保电缆具有耐弯折、耐扭转及持续弯曲性能的前提下,具有更小的电缆外径,更节省布线空间。
ÖLFLEX® ROBOT 915 在测试过程中,还获得了UL LLC颁发的认可产品具有耐弯折、耐扭转和具有持续移动性能的 UL Vmark 证书,以及认可位于上海临港新片区的缆普中国工厂拥有的电缆动态性能测试设备的 UL Vmark 证书。通过网站 https://verify.ul.com/,输入关键字 LAPP 可查看证书详情。
测试项目 | 测试结果 | 测试要求 |
---|---|---|
水平拖链弯曲测试 | 通过600万次~1000万 | 符合TÜV 2PfG 2577/07.19,附录E |
双滑轮弯曲测试 | 通过100万次 | 符合EN 50396, 6.2条 |
2D负重扭转测试 | 通过500万次 | 符合TÜV 2PfG 2577/07.19,附录G |
垂直扭转测试 | 通过500万次 | 符合TÜV 2PfG 2577/07.19,附录H |
90°负重弯曲测试 | 通过100万次 | 符合TÜV 2PfG 2577/07.19,附录F |
弯曲旋转测试 | 通过5万次 | 符合TÜV 2PfG 2577/07.19,附录C |
快速弯曲测试 | 通过3万次 | 符合TÜV 2PfG 2577/07.19,附录E |