2019 中国工博会自动化展

尊敬的客户:

从理念推进到实际工业变革,缆普一直致力于为客户提供全球最领先的电缆连接技术。对于汽车、能源、食品、自动化等行业所需要的电缆产品,缆普都能够从容地满足客户对于稳定可靠的要求并积极面对来自于各行各业地全新挑战。此次,缆普应邀参加 2019年 上海工博会自动化展(IAS),将向各位观众展示缆普在工业行业的各种优势。

作为电缆和连接技术领域的全球市场领导者,缆普旗下的八大品牌:ÖLFLEX®、UNITRONIC®、ETHERLINE®、HITRONIC®、EPIC®、SKINTOP®、SILVYN® FLEXIMARK® 可以为客户提供定制化电缆与连接解决方案,以针对相应的应用需求量身打造。 在此次展会上,缆普也推出了全新诚意之作:本地化生产的机器人单芯电缆 ÖLFLEX ROBOT IRS 07V-H,将成为未来机器人市场的主力军。

 

我们期待与您不见不散!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÖLFLEX ROBOT IRS 07V-H ® 电缆是全球唯一一款取得 TÜV 2 PfG 2577/08.16认证的单芯机器人电缆,目前仅在缆普中国临港工厂生产。

在弯曲半径75cm情况下能达到:
1. 拖链循环 1000万 次以上
2. 扭转循环 500万 次以上
3. 弯曲半径为6XD 500万 次以上
4. 90°弯曲500万次以上
5. 满足认证 Class III 附加的拖链、2D 扭转、垂直扭转等性能要求。
行业使用范围广,包括:
1. 作为六轴多关节机器人、SCARA 机器人的移动动力线
2. 机器人环境下的长拖链、小拖链、高速拖链等
3. 机器人动力控制使用的管线包内电缆

展会时间:9月17-21日

上海国家会展中心(虹桥)

展位号:5.1H-A011