缆普集团拓展了新产品范围

缆普集团拓展了新的产品范围


用于Profinet和弯角连接器的光纤电缆

 

斯图加特 2015年5月27日

 

缆普集团在今年的汉诺威展上推出大量的新产品。利用新的HITRONIC® PROFINET 光纤电缆,总部位于斯图加特的缆普集团进一步完善了Profinet工业以太网产品群组。同时新推出了ETHERLINE® TRAY-ER,这是一款专门针对美国市场的以太网线。EPIC® DATA 90 RJ45是缆普集团针对控制箱狭小空间特别推出的理想解决方案。新的弯角连接器可以帮助电缆在无需特殊工具的情况下拥有四个不同的接口。

 

新产品详细介绍:

 

 

HITRONIC®光纤电缆在以太网中的应用:

缆普集团推出了HITRONIC® PROFINET光纤电缆和其连接器与组件用以拓展其在Profinet应用中的产品范围。这款产品包含两个应用等级:B类专为固定安装或者移动应用,而C类专为持续移动场合而设计,举例来说,应用在充满震动和扭转的工业拖链中,完全可以符合Profinet用户的规格。除了在高负荷行业中的PU版本,缆普同时提供一款适用于标准应用的PVC版本。这就意味着客户只需要为他们需要的买单。无论他们选择哪一款电缆,它总是符合Profinet标准。外护套为绿色,内部电缆为二色编码,一黑一橙,同时印有黑色的方向箭头。用户同时有权利选择传播介质,无论是塑料光纤,玻璃光纤塑料外护套,或者是玻璃光纤,“利用HITRONIC® PROFINET,我们完善了我们的产品范围,同时也清楚地确立了我们Profinet系统供应商的地位,“缆普光缆部门产品经理Jürgen Beck这样说道。铜质ETHERLINE® Profinet 解决方案已经在市场上热销一段时间了。

HITRONIC PROFINET

 

 

连接无处不在

众所周知,控制柜中的空间非常紧凑。这就是为什么安装工程师越来越多的要求使用弯角连接器连接以太网电缆。如果电缆接口可以任意旋转改变角度那么就代表着电缆可以拥有更大的柔韧性。这就是促成EPIC® DATA 90 RJ45诞生的原因。EPIC® DATA 90 RJ45由两个部分组成,同时后部可以被安装4个不同的位置。产品经理Thomas Plewnia. “这就意味着我们仅用一个设备完成四个连接器的效果。”这意味着即使是在非常有限的空间里同样可以完成非常可靠地网络连接,同时避免了数据电缆总是处在一种持续应力的弯曲环境下。EPIC® DATA 90 RJ45弯角连接器可以应用于广泛的工业以及办公环境中。尽管拥有金属外壳,它的装配也十分方便,不需要任何特殊工具。利用电缆夹套(5.5至10毫米电缆直径的夹圈)以达到应力缓释的效果。弯角 EPIC® DATA 90 RJ45可以达到10 GBit/s的传输速度。就像直线版本一样,弯角连接器是为了满足Cat.6的需求而设计,同时也符合在IEEE 802.3at 下的PoE+。

EPIC DATA 90 RJ45

 

 

ETHERLINE® TRAY-ER: 为了美国市场研制的软管电缆

 

我们在工厂或者地下车库中经常可以看到悬挂在天花板上没有金属护套裸露在外的电缆。这些电缆通常都非常粗重并且防火,所以没有额外的保护。在美国,NFPA和NEC标准化组织为这些电缆专门制定了PLTC-ER验收准则。缆普集团全新ETHERLINE® TRAY-ER系列电缆完全符合此类标准,此类电缆是专为美国市场开发的。它共有五种不同版本,其中包括工业以太网以及Profinet。ETHERLINE® TRAY-ER电缆在缆普标准设计基础上,在内部结构和护套部分做出了修改。

ETHERLINE TRAY ER

 

 

关于缆普集团

 

总部位于德国斯图加特的缆普集团是一家综合了解决方案,品牌化线缆产品以及连接技术的供应商。缆普的产品范围包括标准以及高柔性电缆,工业连接器和电缆夹套,定制的系统解决方案,对于未来的智能工厂自动化技术和机器人技术的解决方案,当然也包括技术配件。缆普集团的核心市场是工业机械和设备工程领域。其他主要市场分布在食品工业和能源以及汽车行业。

缆普集团自1959年创立以来一直保持着家族经营的模式。在2013/2014财年,缆普的营业额高达8.2亿欧元。它在全世界拥有超过3200名员工,18家生产基地和40多个销售子公司。同时它与100多家销售代理商有合作关系。