ETHERLINE®ACCESS - 用于工业以太网系统中高数据传输速率的新型网络交换机

用于工业以太网系统中高数据传输速率的新型网络交换机

用于工业以太网系统中高数据传输速率的新型网络交换机

使用ETHERLINE®ACCESS快速灵活地传输数据

数据对于工业生产变得越来越重要,制造过程和整个系统越来越像智能工厂一样相互连接。因为数据传输需要快速、高效和可靠性,所以这导致我们对数据传输的需求增加。并且还需要满足最严格的安全性要求。除了电缆,连接器和配件外,它还需要有源网络组件(如交换机)来完美传输大型数据,包括在恶劣的工业环境中。

缆普的目标是始终如一地为客户提供完整的连接解决方案,包括数据通信领域。因此,我们以ETHERLINE®ACCESS品牌为工业以太网系统提供了完美的网络交换机。这意味着我们也是您在该领域提供系统解决方案的一站式商店,可在更宽温度范围内以更高的传输速率传输数据的同时提供更简单的安装方式。

转向更大的多样性

我们已经扩展了ETHERLINE®ACCESS产品组合,可以为您提供适用于任何情况的交换机,无论是针对具有环形冗余协议的高可用性网络进行管理,还是针对小型数据量或与大型网络的临时连接进行非托管。 新型交换机还可以在恶劣的工业条件下,例如:腐蚀性清洁剂、振动环境和较大温度范围内可靠地传输大量数据。改进的外壳也意味着它们可以比以往任何时候都更快,更简单,更节省空间地安装。

快速并且省空间的安装

1. M08T02GSFP交换机 (管理型)
当在远距离上实现大传输速率时,光缆是正确的解决方案。 因此,除了八个RJ45端口外,M08T02GSFP管理型交换机还具有两个SFP端口,用于连接千兆位以太网的光纤电缆,从而可以灵活地同时应用多种光纤技术。此外,它特别坚固,可承受–40至75摄氏度的温度,并通过IP40保护免受异物侵入。

2. M08T02SFP交换机 (管理型)
M08T02SFP管理型交换机同样适用于这种宽温度范围和各种光纤技术。两个交换机都可以具有冗余电源。此外,在非管非管理型交换机系列中新增了不少于三个新功能。

3. U16T交换机 (非管理型)
紧凑型U16T交换机的高端口密度使其特别节省空间,并且可以轻松地安装在DIN顶帽导轨上。

4. U04TP01T以太网供电交换机(非管理型)
我们的U04TP01T以太网供电交换机具有四个PoE端口和一个快速以太网端口。该交换机同样适用于–40至75摄氏度的温度,并且位于坚固的金属外壳中,该外壳设计用于特别苛刻的环境。外壳也可以快速安装在DIN导轨上。

5. E U08GT千兆交换机 (非管理型)
E U08GT千兆交换机也非常坚固,可以毫不费力地应对每秒高达1吉比特的数据速率。

ETHERLINE® ACCESS NAT/防火墙
如果要将具有相同IP地址的机器简单快速地合并到现有网络中,则需要ETHERLINE®ACCESS NAT /防火墙网络交换机,该交换机特别节省空间并且减少了安装工作。

所有网络交换机的特点是具有冗余电源,高度耐用并具有IP30防护等级,可防止灰尘和湿气进入。它们也是无风扇的,因此无需维护。我们的交换机自然也具有缆普的高质量,高可用性和完善的服务。