来自Lapp的新型ETHERLINE® Profinet电缆

ETHERLINE® PN CAT.6A  Fast Connect兼有快捷简便的装配和高数据传输速率。

ETHERLINE® PN CAT.6A Fast Connect兼有快捷简便的装配和高数据传输速率。

高速ETHERLINE®电缆使装配进一步简化

斯图加特,2018年3月8日

 

连接设备时只需一个工具的简易装配就能达到高数据传输速率——来自Lapp的ETHERLINE® PN CAT.6A  Fast Connect将所有这些重要的特性结合为一体。这款新型高速电缆是机械、工厂和设备制造商等领域客户的理想产品,它能运用于大量数据传输的工业和建筑网络。

 

如果电缆老化或是在机器或控制柜中受损,它必须被尽快替换以防止生产终止或发生更严重的损坏。但是替换电缆需要花费时间。Lapp已经解决了这个问题,这归功于它的快速连接技术。当进行安装和装配时,新型ETHERLINE® PN CAT.6A  Fast Connect与其他电缆相比已经有了明显的优势。用于分离四对线缆的交叉分离器和内护套使得电缆无需线对屏蔽。与传统电缆不同,现在已经无需从四对线缆上移除屏蔽薄层,因此,快速连接电缆是快捷且易于装配的。它在单一操作中就可以为连接器装配最优规划的电缆,这节省了很多的时间。新型护套也确保更长的服务寿命。

 

ETHERLINE® PN CAT.6A  在工业环境中应用时能达到铜线电缆的最大电流传输速率——每秒10吉比特。所有缆普Profinet电缆彼此兼容,同时兼容来自其他制造商的Profinet电缆。除了符合PROFINET标准,缆普提供的解决方案还拥有北美市场认证(UL 认证),所以无需额外的认证。

 

ETHERLINE® PN Cat.6A有七个型号可供选择:三款固定安装(Type A),配有阻燃PVC护套,无卤且阻燃FRNC护套或PUR护套(无卤,阻燃且具有高机械强度)。另外,缆普提供两个柔性应用(Type B)的版本,配有PVC护套或无卤阻燃FRNC护套,同时还有两个高柔性应用(Type C)的解决方案,配有PVC护套或PUR护套。四个衍生版本减少了电缆直径以适用于狭窄空间应用。不同的护套设计和直径使得电缆的应用更加广泛。