特殊线束解决方案

定制化电缆,适用于最复杂的应用
如果您在缆普电缆40,000种标准产品中找不到适合您特定问题的解决方案,您也无需担心。
缆普电缆是专门生产针对最具挑战性的、定制化特殊电缆定制化解决方案的供应商。
我们的研发中心能够使我们满足最困难的特殊要求。
我们的专家将为您提供现场建议,并共同确定最佳的解决方案。
我们凭借广泛的技术专长,使用多种材料(PVC, PUR, TPE, FEP, PTFE etc.)来制造电缆。
在与我们试验和测试中心合作,我们可以对所有产品进行广泛的测试,以检查其性能潜力。
根据客户要求生产
我们为客户开发和生产各种横截面和电缆技术的产品。我们针对外径进行优化,以实现高弯曲周期或狭窄弯曲半径,拥有高牵引力和压缩力以及用于腐蚀性介质,例如水或油中。此外,我们还提供多种屏蔽技术;薄膜,编织物或护套。
经认证
我们的生产和测试方法严格根据国家和国际指令。我们可以根据您的要求提供证书。
如果您对客户指定商品有任何疑问,请与我们联系。