SKINDICHT® SM-NPT INOX

SKINTOP® GMP-GL NPT

优异的耐化学性能 抗机械应力

物料编号 物料描述 / 尺寸 个数 / 包装单位
52103500
NPT 1/2" 50
52103510
NPT 3/4" 50
52103520
NPT 1" 25
52103530
NPT 1 1/4" 10

应用范围

  • 用于对夹套的固定,或仅允许薄壁罩壳穿孔的场合

产品结构

  • NPT 连接螺丝

注意

  • 也可根据客户需求提供其它尺寸

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

材料

  • 不锈钢

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。