SKINTOP® GMP-GL NPT

物料编号 物料描述 / 尺寸 厚度 mm SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® GMP-GL NPT 银灰
53019301 NPT 3/8" 5.0 22 100
53019311
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019321 NPT 3/4" 7.0 36 100
53019331 NPT 1" 7.0 42 100
SKINTOP® GMP-GL NPT 黑色
53019305
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019315
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019325
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019335
NPT 1" 7.0 42 100
SKINTOP® GMP-GL NPT 浅灰色
53019300
NPT 3/8" 5.0 22 100
53019310
NPT 1/2" 6.0 27 100
53019320
NPT 3/4" 7.0 36 100
53019330
NPT 1" 7.0 42 100

优势

  • 加强型玻璃纤维,达到最大机械应力

应用范围

  • 用于将SKINTOP® 电缆夹套锁紧在无螺纹的钻孔中

产品结构

  • NPT 连接螺丝
  • 如客户需要,也可提供无环管型
    (无表面工具安装)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 淡灰色
    RAL 9005 黑色

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。