SKINDICHT® HYGIENIC BL-M

SKINDICHT® HYGIENIC BL-M,采用卫生级设计的不锈钢盲塞,用于封闭预制好的螺纹孔

  • 适用卫生要求苛刻的场合---无毛刺,坚固,高可靠性
  • No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components

食品和饮料 优异的耐化学性能 耐腐蚀 耐油性 坚固 可靠性 耐温

CE ECOLAB NSF

物料编号 物料描述 / 尺寸 SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
52103490
M 12 x 1,5 16 16.9 6.5 18.8 5
52103491
M 16 x 1,5 20 17.9 7 22.8 5
52103492
M 20 x 1,5 24 19.9 8 26.8 5
52103493
M 25 x 1,5 29 20.7 8 31.8 5

优势

  • 用于填充预留的孔
  • 用扳手安装

应用范围

  • 食品加工机器、设备和元件
  • 用于产品区
  • 医药行业

技术认证

  • NSF/ANSI 169卫生型机器、机组和组件的设计标准
  • ECOLAB®
    专业清洗和消毒领域中的工业标准
  • FDA 21 CFR 177.2600
    特殊密封件,用于北美食品和饮料工业
  • DIN EN 1672-2
    机械设计指南
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

产品结构

  • 材料及形状可提供简单安全的清洁
  • 密封材料为蓝色,从食品中清晰可辨
  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

材料

  • 套体:不锈钢 - V4A (1.4404 / 316L) 密封件:FKM

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。