SKINDICHT® TWIST-M

带可转动扭转元件的 6 边细颈

SKINDICHT® TWIST-M,带公制连接螺纹的可转动细颈,用于准确定位弯头连接元件

优异的耐化学性能 无卤 耐腐蚀 耐温 抗扭 耐UV

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,M2 SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
52104730
12 x 1.5 12 x 1.5 16 10
52104731
16 x 1.5 16 x 1.5 20 10
52104732
20 x 1.5 20 x 1.5 24 10
52104733
25 x 1.5 25 x 1.5 29 5
52104734
32 x 1.5 32 x 1.5 36 5

优势

  • 精确定位弯头接头等部件
  • 可转动细颈同时具有较高密封性
  • 在(意外)出现扭转应力时,防止电缆和保护软管损坏

应用范围

  • 控制柜集成厂家
  • 控制系统
  • 机械工程
  • 移动设备和机器
  • 组合公制(软管)夹套

产品特性

  • 可转动的上部件
  • 高密封性

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 根据客户需要:尺寸 M12、M32、M40、M50、M63

材料

  • 套体:镀镍黄铜
  • 卡圈:弹簧钢密封件:FKM

防护等级

  • IP 68

温度范围

  • -20°C 直至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。