SKINDICHT® MA-M/NPT

SKINDICHT® MA-M/NPT,公制电缆夹套配件,用于将公制外螺纹转换成 NPT 内螺纹

缩短装配时间 有空间需求

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,NPT 个数 / 包装单位
SKINDICHT® MA-M / NPT
54020100
16 x 1.5 1/2" 50
54020110
20 x 1.5 1/2" 50
54020120
25 x 1.5 1/2" 25
54020130
25 x 1.5 3/4" 25
54020140
32 x 1.5 1/2" 25
54020152
32 x 1.5 1" 25
54020153
40 x 1.5 1 1/4" 10

优势

  • 允许在公制螺纹上连接使用 NPT 制零件

应用范围

  • 转换器,从公制外螺纹转换至 NPT 内螺纹
  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

按客户需求提供

  • 带 O 形圈

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。