SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG,转换器,允许在公制螺纹中使用 PG 制零件

抗机械应力 坚固

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,PG 个数 / 包装单位
SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1.5 7 100
52104210
20 x 1.5 9 50
52104220
25 x 1.5 11 50
52104230
25 x 1.5 13.5 50
52104240
25 x 1.5 16 50
52104250
32 x 1.5 16 25
52104260
32 x 1.5 21 25
52104270
40 x 1.5 21 25
52104280
50 x 1.5 29 10
52104290
63 x 1.5 36 10
52104300
63 x 1.5 42 10

优势

  • 允许在公制螺纹上连接 PG 制零件

应用范围

  • 转换器,从公制外螺纹转换至 PG 内螺纹
  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

按客户需求提供

  • 带 O 形圈

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。