SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M,六边形转换器,将公制外螺纹转换成 PG 制内螺纹,用扳手安装

坚固

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,PG 个数 / 包装单位
SKINDICHT® ZS-M
52104330
12 x 1.5 7 100
52104340
16 x 1.5 9 100
52104010
16 x 1.5 11 100
52104360
20 x 1.5 11 100
52104370
20 x 1.5 13.5 100
52104380
20 x 1.5 16 50
52104400
25 x 1.5 21 50
52104410
32 x 1.5 29 25
52104420
40 x 1.5 36 10
52104430
50 x 1.5 42 10
52104440
63 x 1.5 48 10
SKINDICHT® ZS-M-XL
52104335
12 x 1.5 7 100
52104345
16 x 1.5 9 100
52104365
20 x 1.5 11 100
52104375
20 x 1.5 13.5 100
52104385
20 x 1.5 16 50
52104405
25 x 1.5 21 50
52104415
32 x 1.5 29 25
52104425
40 x 1.5 36 10
52104435
50 x 1.5 42 10
52104445
63 x 1.5 48 10

优势

  • 允许在公制螺纹上连接 PG 制零件
  • 用扳手安装

应用范围

  • 六角形转换器,将公制外螺纹转换成 PG 内螺纹
  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • SKINDICHT® ZS-M-XL 可提供公制连接长螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。