SKINDICHT® ZSE-M

SKINDICHT® ZSE-M,六边形转换器,将公制外螺纹转换成 PG 制内螺纹,用扳手安装

坚固

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,PG 个数 / 包装单位
SKINDICHT® ZSE-M
52106000
12 x 1.5 7 100
52106010
16 x 1.5 9 100
52106020
20 x 1.5 11 100
52106030
20 x 1.5 13.5 100
52106040
20 x 1.5 16 50
52104050
20 x 1.5 21 50
52106050
25 x 1.5 21 50
52106060
32 x 1.5 29 25
52106070
40 x 1.5 36 10
52106080
50 x 1.5 42 10
52106090
63 x 1.5 48 10
SKINDICHT® ZSE-M-XL
52106005
12 x 1.5 7 100
52106015
16 x 1.5 9 100
52106025
20 x 1.5 11 100
52106035
20 x 1.5 13.5 100
52106045
20 x 1.5 16 50
52106055
25 x 1.5 21 50
52106065
32 x 1.5 29 25

优势

  • 允许在公制螺纹上连接 PG 制零件
  • 用扳手安装

应用范围

  • 六角形转换器,将公制外螺纹转换成 PG 内螺纹
  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • SKINDICHT® ZSE-M-XL 可提供公制连接长螺纹

产品结构

  • 我们的电缆夹套中可使用以下转换器:
  • SKINDICHT® SHV-M
  • SKINDICHT® SHVE-M
  • SKINDICHT® SRE-M
  • SKINDICHT® SR-SV-M

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。