SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX,镀镍黄铜盲塞,高防护等级与耐低温冲击性,用于海上移动应用

耐腐蚀 坚固 可靠性 耐温

CE EX IECEx

物料编号 物料描述 / 尺寸 SW 扳手尺寸 mm Thread length D mm 外径 Ø mm 包装单位
SKINDICHT® BL-M ATEX
52103103
M 12 x 1,5 16 5 17.8 50
52103113
M 16 x 1,5 20 5 22.0 50
52103123
M 20 x 1,5 24 6 26.4 50
52103133
M 25 x 1,5 29 7 31.9 50
52103143
M 32 x 1,5 36 8 39.6 25
52103153
M 40 x 1,5 45 8 49.5 25
52103163
M 50 x 1,5 54 9 59.0 10
52103173
M 63 x 1,5 67 10 73.5 10

优势

  • 高防护等级
  • 耐低温冲击

应用范围

  • 设备类别 Ⅱ / 组别 2G+1D
  • 设备,机械和仪器
  • 移动应用于岸上和海上设备
  • 化工和石油化工行业

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

证书

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0029X

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O形圈:NBR

测试

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • -30°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。