SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M,用于填充预制螺纹孔的六边形黄铜盲塞,使用螺丝刀组装

耐腐蚀 坚固 可靠性 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5 16 8.0 5 17.8 50
52103415
M 16 x 1,5 20 8.0 5 22.0 50
52103425
M 20 x 1,5 24 9.5 6 26.4 50
52103435
M 25 x 1,5 29 11.0 7 31.9 50
52103445
M 32 x 1,5 36 12.0 8 39.6 25
52103455
M 40 x 1,5 45 13.0 8 49.5 25
52103465
M 50 x 1,5 54 15.0 9 59.0 10
52103475
M 63 x 1,5 67 16.0 10 73.5 10

优势

  • 用于填充预留的孔
  • 高防护等级

应用范围

  • 机械和设备制造
  • 电机制造

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • Dummy plug made of stainless steel on request

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

按客户需求提供

  • Fitted with FKM O-ring (-20°C to +200°C)

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O形圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。