SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M,用于填充预制螺纹孔的黄铜盲塞,使用螺丝刀组装

耐腐蚀 坚固 可靠性 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® BL-M
52103100
M 12 x 1,5 14.0 100
52103110
M 16 x 1,5 18.0 100
52103120
M 20 x 1,5 22.0 100
52103130
M 25 x 1,5 28.0 100
52103140
M 32 x 1,5 35.0 50
52103150
M 40 x 1,5 44.0 25
52103160
M 50 x 1,5 54.0 10
52103170
M 63 x 1,5 70.0 10
52103190
M 75 x 1,5 80.0 1
SKINDICHT® BL-M,带 O 型圈
52103105
M 12 x 1,5 14.0 100
52103115
M 16 x 1,5 18.0 100
52103125
M 20 x 1,5 22.0 100
52103135
M 25 x 1,5 28.0 100
52103145
M 32 x 1,5 35.0 50
52103155
M 40 x 1,5 44.0 25
52103165
M 50 x 1,5 54.0 10
52103175
M 63 x 1,5 70.0 10

优势

  • 用于填充预留的孔
  • 用螺丝刀安装

应用范围

  • 机械和设备制造
  • 电机制造

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

按客户需求提供

  • 与 FKM O 型环适配

材料

  • 套体:镀镍黄铜

防护等级

  • IP 54
  • IP 68 (带O形圈)

温度范围

  • 带 O 形圈:-30°C 至 +100°C
    不带 O 形圈:-60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。