SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M,玻璃纤维增强的聚酰胺绝缘插头具有较高稳定性,用于封闭已经预制的螺纹孔

坚固 可靠性 防水

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 总长度 C (mm) Thread length D mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® BLK-GL-M 银灰色
52006101
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006111
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006121
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006131
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006141
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006151
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006161
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006171
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M 浅灰色
52006100
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006110
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006120
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006130
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006140
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006150
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006160
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006170
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M 黑色
52006103
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006113
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006123
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006133
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006143
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006153
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006163
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006173
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M 银灰色,装有 O 型圈
52006109
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006119
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006129
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006139
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006149
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006159
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006169
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006179
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M 浅灰色,装有 O 型圈
52006107
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006117
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006127
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006137
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006147
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006157
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006167
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006177
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25
SKINDICHT® BLK-GL-M 黑色,装有 O 型圈
52006106
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006116
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006126
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006136
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006146
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006156
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006166
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006176
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

优势

  • 用于填充预留的孔
  • 玻璃纤维加强结构,具有高稳定性

应用范围

  • 控制柜集成厂家
  • 分线盒
  • 接线盒

产品特性

  • 用螺丝刀安装

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

证书

  • UL 认证申请中

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 淡灰色
    RAL 9005 黑色

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强
  • O-Ring: NBR

防护等级

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

温度范围

  • 带 O 型圈 -20°C 至 +100°C
    无 O 型圈 -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。