SKINDICHT® BLK-M

SKINDICHT® BLK-M, blind plugs for closing pre-threaded holes, cost-effective solution made from Polystyrol

可靠性 耐UV 防水

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 总长度 C (mm) Thread length D mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® BLK-M
52006600
M 12 x 1,5 8.0 6 15.0 100
52006610
M 16 x 1,5 9.0 6 20.0 100
52006620
M 20 x 1,5 9.5 6 24.0 100
52006630
M 25 x 1,5 11.5 8 30.0 100
52006640
M 32 x 1,5 12.0 8 37.0 50
52006650
M 40 x 1,5 13.0 8 46.0 25
52006660
M 50 x 1,5 15.0 10 56.0 25
52006670
M 63 x 1,5 17.0 12 70.0 25

优势

  • 用于填充预留的孔
  • 经济型解决方案

应用范围

  • 控制柜集成厂家
  • 分线盒
  • 接线盒

产品特性

  • 用螺丝刀安装

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 耐冲击聚苯乙烯

防护等级

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

温度范围

  • -25°C 至 +60°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。