SKINTOP® CLICK BLK

SKINTOP® CLICK BLK,具有创新 CLICK 系统的盲塞,无需埋头螺母和螺纹,封闭式,方便,免组装

缩短装配时间 坚固 可靠性

CE VDE DNV

物料编号 物料描述 / 尺寸 M (孔 mm) SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm S(壁厚 mm) 个数 / 包装单位
SKINTOP® CLICK BLK 浅灰色
52109013
CLICK BLK 16 16.3(-0.2) 14.0 / 22.0 28.5 8 1.0 - 4.0 50
52109014
CLICK BLK 20 20.3(-0.2) 18.0 / 27.0 29.5 8 1.0 - 4.0 25
52109015
CLICK BLK 25 25.3(-0.2) 22.0 / 14.0 30.5 8 1.0 - 4.0 25

优势

  • 使用创新CLICK系统,最多可节省 70% 的时间
  • 在任何位置可进行简单轻松的安装
  • 零件更少,不再需要埋头螺母
  • 无需螺纹

应用范围

  • 创新 CLICK 系统的盲塞,可在难以到达的狭小空间内进行快速安装,封闭已预留但不再需要的开孔。
  • 控制柜集成厂家
  • 应用于测量,控制和电气领域
  • 自动化技术
  • 设备安装工程和机械制造

产品包括

  • 包括:拆卸工具

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 套体::特制聚酰胺
    密封件:特制弹性体

防护等级

  • IP 68 - 5 bar

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。