SKINDICHT® D-M

SKINDICHT® D-M, nickel-plated brass compression screws with thread in accordance with EN 62444

物料编号 物料描述 / 尺寸 SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® D-M
52100600
M 12 x 1,5 12 100
52100601
M 16 x 1,5 16 100
52100602
M 20 x 1,5 20 100
52100603
M 25 x 1,5 25 50
52100604
M 32 x 1,5 32 25
52100605
M 40 x 1,5 40 25
52100606
M 50 x 1,5 50 10
52100607
M 63 x 1,5 65 10

应用范围

  • SKINDICHT® D-M compression screws with thread in accordance with EN 62444.

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000814
  • ETIM 5.0 类别描述:螺纹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000814
  • ETIM 6.0 类别描述:压缩螺丝

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。