SKINDICHT® U-M

SKINDICHT® U-M/U-PG,镀锌钢垫圈,用于压缩螺纹套和转换器之间

物料编号 物料描述 / 尺寸 外径 x 内径 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® U-M
52100610
U-M 12 10.0 x 7.0 300
52100611
U-M 16 14.0 x 11.0 300
52100612
U-M 20 18.0 x 15.0 300
52100613
U-M 25 23.0 x 19.0 200
52100614
U-M 32 30.0 x 26.0 200
52100615
U-M 40 38.0 x 34.0 100
52100616
U-M 50 48.0 x 43.0 100
52100617
U-M 63 61.0 x 52.0 100

应用范围

  • 用于压缩螺纹套和转换器之间

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000098
  • ETIM 5.0 类别描述:垫片

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000098
  • ETIM 6.0 类别描述:垫圈

材料

  • 镀锌钢

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。