SKINDICHT® SM-M INOX

SKINDICHT® SM-M INOX,公制不锈钢埋头螺母,用于薄壁穿孔罩壳

公制螺纹,不锈钢埋头螺母

优异的耐化学性能 抗机械应力

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 厚度 mm SW 扳手尺寸 mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SM-M INOX
52032585
M 12 x 1,5 2.8 17 16.5 10
52032615
M 16 x 1,5 2.8 19 20.9 10
52032625
M 20 x 1,5 3.0 24 26.7 10
52032635
M 25 x 1,5 3.5 30 33.0 10
52032645
M 32 x 1,5 4.0 36 39.0 10
52032655
M 40 x 1,5 5.0 46 50.0 10
52032665
M 50 x 1,5 5.0 55 60.0 10
52032675
M 63 x 1,5 6.0 70 78.0 10

应用范围

  • 用于对夹套的固定,或仅允许薄壁罩壳穿孔的场合

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母

材料

  • 不锈钢 303

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。