SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M,公制埋头螺母,用于薄壁罩壳的通孔

优异的耐化学性能 抗机械应力

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 厚度 mm SW 扳手尺寸 mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SM-M
52102998 M 6 x 1 3.2 10 11.1 100
52102997 M 8 x 1 4.0 13 14.4 100
52102999 M 10 x 1 5.0 17 19.1 100
52103000
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

应用范围

  • 用于对夹套的固定,或仅允许薄壁罩壳穿孔的场合

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。